Menü Suche

Zugentlastungsbuchse Doppelt 3.0 x 5.6 mm PA Schwarz

Diese Zugentlastungsdurchführung aus Nylon, schwarz kann entweder flache oder runde Kabel in Ihren elektrischen Montageanwendungen aufnehmen. Wird zur Kabelzugentlastung verwendet und um Verschleiß zu vermeiden. Zur einfacheren Montage mit Crimpwerkzeug 34811 verwenden.
Artikelnr:

SRB-D-3

2470 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,0884 €
5000 - 9999 0,0816 €
10000 - 19999 0,0773 €
20000 - 29999 0,0731 €
30000 + 0,0645 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

44,20 €

500 x 0,0884 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Kompatible Kabelform Doppelt
Material PA
Kabelgröße 3.0 x 5.6 mm
Kopflänge 10.4 mm
Maximale Plattenstärke 1.6 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Gesamtbreite 11.1 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns