Menü Suche

Zugentlastungsbuchse Rund 6,0 mm PA Schwarz

Diese Zugentlastungsdurchführung ist aus UL94-V-2 gelistetem Nylon, schwarz, gefertigt. Sie verankert Kabel oder Drähte in der SV-Ausführung / Durchmesser von 6 mm in eine Plattenstärke von 2,5 mm.
Artikelnr:

XSRBRA01-01

10702 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 + 0,3509 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

70,18 €

200 x 0,3509 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Kompatible Kabelform Rund
Material PA
Kabelgröße 6.0 mm
Kopflänge 14.8 mm
Maximale Plattenstärke 2.5 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Gesamtbreite 11.1 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns