Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.
Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.
Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Kabelform | Maximale Plattenstärke | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0556 € - 0,1872 € | 2464 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0811 € - 0,2703 € | 16200 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1053 € - 0,3506 € | 92 Auf Lager |
0.776 in
19.7 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0492 € - 0,1633 € | 7713 Auf Lager |
0.441 in
11.2 mm
|
Doppelt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0411 € - 0,0735 € | 9970 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Doppelt
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1282 € - 0,5233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Flach
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,176 € - 0,2013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Flach
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,176 € - 0,2027 € | 1122 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1373 € - 0,1609 € | 6739 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3539 € - 0,3715 € | 5622 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3678 € - 0,4541 € | 5458 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4022 € - 0,468 € | 6112 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0654 € - 0,0899 € | 117820 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,176 € - 0,2027 € | 98 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1404 € - 0,1638 € | 2747 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,3576 € - 0,3576 € | 195 Auf Lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Rund
|
|
||
0,1577 € - 0,1802 € | 7314 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Flach
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
0,0939 € - 0,1101 € | 7007 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Doppelt
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1605 € - 0,1816 € | 19989 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Flach
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,176 € - 0,2027 € | 70015 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.