Menü Suche

Zugentlastungsbuchsen

Auf Lager

Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.

Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.

Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1730

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
85 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Kabelform Maximale Plattenstärke Kaufen
0,49 € - 0,5163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
Rund
4.0 mm
0,1605 € - 0,1816 € 1000 Auf Lager
12.7 mm
Flach
2.5 mm
0,176 € - 0,2027 € 77000 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,176 € - 0,2027 € 18500 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,0867 € - 0,1012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Rund
1.6 mm
0,1309 € - 0,1535 € 4000 Auf Lager
12.9 mm
Rund
1.6 mm
0,1335 € - 0,1565 € 1000 Auf Lager
12.7 mm
Rund
2.3 mm
0,2238 € - 0,2589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.6 mm
Rund
4.0 mm
0,3393 € - 0,3978 € 600 Auf Lager
19.4 mm
Rund
1.6 mm
0,4022 € - 0,468 € 6000 Auf Lager
22.2 mm
Rund
3.2 mm
0,1774 € - 0,5575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.6 mm
Rund
3.2 mm
0,0657 € - 0,0901 € 1000 Auf Lager
9.5 mm
Flach
1.6 mm
0,1282 € - 0,1534 € 1000 Auf Lager
11.0 mm
Flach
2.5 mm
0,1675 € - 0,19 € 1000 Auf Lager
12.7 mm
Rund
1.6 mm
0,176 € - 0,2027 € 12000 Auf Lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,1904 € - 0,1904 € 2800 Auf Lager
22.2 mm
Rund
1.6 mm
0,176 € - 0,2027 € 500 Auf Lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,0939 € - 0,1101 € 7000 Auf Lager
11.0 mm
Doppelt
1.2 mm
0,2004 € - 0,234 € 1500 Auf Lager
12.9 mm
Rund
1.6 mm
0,0694 € - 0,2309 € 10700 Auf Lager
12.7 mm
Rund
2.3 mm
  • von 5
Zugentlastungsbuchse Rund 7.4 bis 9.1 mm PA Schwarz

10258651

Preisbereich
0,5163 € - 0,49 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.4 to 9.1 mm
  • Kopflänge
    17.5 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.7 x 7.6 mm;3.8 x 7.6 mm PA Schwarz

10173367

Preisbereich
0,1816 € - 0,1605 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.7 x 7.6 mm
  • Kopflänge
    10.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

10173404

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
77000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm PA Schwarz

10173428

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
18500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.2 - 9.2 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 3.0 - 4.7 mm PA Schwarz

10258699

Preisbereich
0,1012 € - 0,0867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 - 4.7 mm
  • Kopflänge
    9.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 - 7.4 mm PA Schwarz

10258736

Preisbereich
0,1535 € - 0,1309 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

10258774

Preisbereich
0,1565 € - 0,1335 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    7.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 - 9.2 mm PA Schwarz

10258811

Preisbereich
0,2589 € - 0,2238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 - 9.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    4.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.1 - 10.9 mm PA Schwarz

10258859

Preisbereich
0,3978 € - 0,3393 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.1 - 10.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.4 - 11.0 mm PA Schwarz

10258873

Preisbereich
0,468 € - 0,4022 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.4 - 11.0 mm
  • Kopflänge
    22.2 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 10.0 - 15.2 mm PA Schwarz

10281673

Preisbereich
0,5575 € - 0,1774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    10.0 - 15.2 mm
  • Kopflänge
    21.6 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 2.8 x 5.3 mm;2.3 x 4.6 mm PA Schwarz

10027394

Preisbereich
0,0901 € - 0,0657 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    2.8 x 5.3 mm
  • Kopflänge
    10.6 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.0 x 5.6 mm PA Schwarz

10173343

Preisbereich
0,1534 € - 0,1282 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 5.6 mm
  • Kopflänge
    10.3 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 mm;7.4 mm PA Schwarz

10173374

Preisbereich
0,19 € - 0,1675 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 mm;7.4 mm
  • Kopflänge
    11.1 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

10173411

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 13.5 - 15.2 mm PA Schwarz

10258897

Preisbereich
0,1904 € - 0,1904 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    13.5 - 15.2 mm
  • Kopflänge
    22.2 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm PA Schwarz

10173435

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.2 - 9.2 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 3.0 - 5.6 mm PA Schwarz

10258705

Preisbereich
0,1101 € - 0,0939 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 - 5.6 mm
  • Kopflänge
    11.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 - 7.4 mm PA Weiß

10258743

Preisbereich
0,234 € - 0,2004 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

10281512

Preisbereich
0,2309 € - 0,0694 €

Lagerbestände
10700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    12.7 mm