Menü Suche

Zugentlastungsbuchsen

Auf Lager

Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.

Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.

Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1730

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
85 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Kabelform Maximale Plattenstärke Kaufen
0,2081 € - 0,244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,5024 € - 0,5856 € 155 Auf Lager
19.4 mm
Rund
1.6 mm
0,3509 € - 0,3509 € 10702 Auf Lager
6.0 mm
Rund
2.5 mm
0,3509 € - 0,3509 € 195 Auf Lager
5.8 mm
Rund
0,0684 € - 0,228 € 12433 Auf Lager
14.3 mm
Doppelt
1.6 mm
0,1547 € - 0,1768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
Flach
3.3 mm
0,1575 € - 0,1782 € 1989 Auf Lager
12.7 mm
Flach
2.5 mm
0,1727 € - 0,1989 € 30515 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,1727 € - 0,1989 € 24381 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,0851 € - 0,0993 € 845 Auf Lager
9.5 mm
Rund
1.6 mm
0,1284 € - 0,1507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.9 mm
Rund
1.6 mm
0,131 € - 0,1535 € 1226 Auf Lager
12.7 mm
Rund
2.3 mm
0,2196 € - 0,254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.6 mm
Rund
4.0 mm
0,333 € - 0,3904 € 837 Auf Lager
19.4 mm
Rund
1.6 mm
0,4745 € - 0,4745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5 mm
Rund
1.0 mm
465714 2,3684 € - 2,3684 € 771 Auf Lager
22.2 mm
Rund/Flach
2.5 mm
0,4808 € - 0,5067 € 3489 Auf Lager
17.5 mm
Rund
4.0 mm
0,0403 € - 0,0721 € 770 Auf Lager
12.7 mm
Doppelt
2.5 mm
0,1258 € - 0,5136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Flach
1.6 mm
0,1727 € - 0,1975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Flach
1.8 mm
  • von 5
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

465782

Preisbereich
0,244 € - 0,2081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.1 - 10.9 mm PA Weiß

465789

Preisbereich
0,5856 € - 0,5024 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.1 - 10.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6,0 mm PA Schwarz

XSRBRA01-01

Preisbereich
0,3509 € - 0,3509 €

Lagerbestände
10702 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.0 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Rund PA Schwarz

XSRBS01-01

Preisbereich
0,3509 € - 0,3509 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.8 mm
  • Kopflänge
    13.0 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 5.0 x 10.4 mm PA Schwarz

497655

Preisbereich
0,228 € - 0,0684 €

Lagerbestände
12433 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.0 x 10.4 mm
  • Kopflänge
    14.3 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3,8 x 8,6 mm PA Schwarz

SRB-F-5

Preisbereich
0,1768 € - 0,1547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.8 x 8.6 mm
  • Kopflänge
    15.2 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.7 x 7.6 mm;3.8 x 7.6 mm PA Schwarz

SRB-F-9

Preisbereich
0,1782 € - 0,1575 €

Lagerbestände
1989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.7 x 7.6 mm
  • Kopflänge
    10.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

SRB-R-3

Preisbereich
0,1989 € - 0,1727 €

Lagerbestände
30515 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm PA Schwarz

SRB-R-7

Preisbereich
0,1989 € - 0,1727 €

Lagerbestände
24381 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.2 - 9.2 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 3.0 - 4.7 mm PA Schwarz

465722

Preisbereich
0,0993 € - 0,0851 €

Lagerbestände
845 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 - 4.7 mm
  • Kopflänge
    9.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 - 7.4 mm PA Schwarz

465750

Preisbereich
0,1507 € - 0,1284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

465768

Preisbereich
0,1535 € - 0,131 €

Lagerbestände
1226 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    7.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 - 9.2 mm PA Schwarz

465780

Preisbereich
0,254 € - 0,2196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 - 9.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    4.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.1 - 10.9 mm PA Schwarz

465788

Preisbereich
0,3904 € - 0,333 €

Lagerbestände
837 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.1 - 10.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 10,5 mm PA Schwarz

XSRB10-01

Preisbereich
0,4745 € - 0,4745 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    10.5 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Rund/Flach PA Schwarz

465714

Preisbereich
2,3684 € - 2,3684 €

Lagerbestände
771 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund/Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 - 15.2 mm
  • Kopflänge
    22.2 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.4 bis 9.1 mm PA Schwarz

465707

Preisbereich
0,5067 € - 0,4808 €

Lagerbestände
3489 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.4 to 9.1 mm
  • Kopflänge
    17.5 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Schwarz

497658

Preisbereich
0,0721 € - 0,0403 €

Lagerbestände
770 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 7.1 mm
  • Kopflänge
    12.7 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.0 x 5.6 mm PA Schwarz

SRB-F-3

Preisbereich
0,5136 € - 0,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 5.6 mm
  • Kopflänge
    10.3 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3 x 7,6 mm PA Schwarz

SRB-F-7

Preisbereich
0,1975 € - 0,1727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3 x 7.6 mm
  • Kopflänge
    10.2 mm