Menü Suche

Zugentlastungsbuchsen

Auf Lager

Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.

Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.

Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1730

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
85 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Kabelform Maximale Plattenstärke Kaufen
0,49 € - 0,5163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
Rund
4.0 mm
0,272 € - 0,3174 € 2789 Auf Lager
11.5 mm
Flach
2.5 mm
0,3678 € - 0,4541 € 5458 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,4022 € - 0,468 € 6112 Auf Lager
22.2 mm
Rund
3.2 mm
0,0694 € - 0,2309 € 787 Auf Lager
12.7 mm
Rund
2.3 mm
0,0802 € - 0,2689 € 4142 Auf Lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,0419 € - 0,1396 € 8611 Auf Lager
9.5 mm
Doppelt
3.2 mm
0,0697 € - 0,2323 € 12333 Auf Lager
14.3 mm
Doppelt
1.6 mm
0,1577 € - 0,1802 € 814 Auf Lager
14.3 mm
Flach
3.3 mm
0,1605 € - 0,1816 € 1989 Auf Lager
12.7 mm
Flach
2.5 mm
0,176 € - 0,2027 € 68015 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,176 € - 0,2027 € 11881 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,1404 € - 0,1638 € 2747 Auf Lager
12.9 mm
Rund
2.5 mm
0,1373 € - 0,1609 € 6739 Auf Lager
12.9 mm
Rund
4.0 mm
0,3539 € - 0,3715 € 5622 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,3576 € - 0,3576 € 195 Auf Lager
5.8 mm
Rund
0,126 € - 0,1556 € 28370 Auf Lager
12.7 mm
Rund
1.6 mm
0,4703 € - 0,5806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
Rund
3.2 mm
0,1277 € - 0,1577 € 2167 Auf Lager
12.7 mm
Rund
2.5 mm
0,2066 € - 0,2066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Flach
2.4 mm
  • von 5
Zugentlastungsbuchse Rund 7.4 bis 9.1 mm PA Schwarz

10258651

Preisbereich
0,5163 € - 0,49 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.4 to 9.1 mm
  • Kopflänge
    17.5 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.0 x 5.6 mm - 4.1 x 7.6 mm PA Schwarz

10258644

Preisbereich
0,3174 € - 0,272 €

Lagerbestände
2789 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 5.6 mm
  • Kopflänge
    13.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Weiß

10258835

Preisbereich
0,4541 € - 0,3678 €

Lagerbestände
5458 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.4 - 11.0 mm PA Schwarz

10258873

Preisbereich
0,468 € - 0,4022 €

Lagerbestände
6112 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.4 - 11.0 mm
  • Kopflänge
    22.2 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

10281512

Preisbereich
0,2309 € - 0,0694 €

Lagerbestände
787 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    12.7 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm PA Schwarz

10281550

Preisbereich
0,2689 € - 0,0802 €

Lagerbestände
4142 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.2 - 9.2 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 2.3 x 4.5 bis 2.8 x 5.3 mm PA Schwarz

10281611

Preisbereich
0,1396 € - 0,0419 €

Lagerbestände
8611 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Kopflänge
    9.5 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 5.0 x 10.4 mm PA Schwarz

10281659

Preisbereich
0,2323 € - 0,0697 €

Lagerbestände
12333 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.0 x 10.4 mm
  • Kopflänge
    14.3 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3,8 x 8,6 mm PA Schwarz

10027417

Preisbereich
0,1802 € - 0,1577 €

Lagerbestände
814 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.8 x 8.6 mm
  • Kopflänge
    15.2 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.7 x 7.6 mm;3.8 x 7.6 mm PA Schwarz

10173367

Preisbereich
0,1816 € - 0,1605 €

Lagerbestände
1989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.7 x 7.6 mm
  • Kopflänge
    10.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

10173404

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
68015 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm PA Schwarz

10173428

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
11881 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.2 - 9.2 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.5 - 7.5 mm PA Schwarz

10258712

Preisbereich
0,1638 € - 0,1404 €

Lagerbestände
2747 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.5 - 7.5 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 - 7.4 mm PA Schwarz

10258750

Preisbereich
0,1609 € - 0,1373 €

Lagerbestände
6739 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    4.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm PA Weiß

10258798

Preisbereich
0,3715 € - 0,3539 €

Lagerbestände
5622 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.2 - 9.2 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund PA Schwarz

10322352

Preisbereich
0,3576 € - 0,3576 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.8 mm
  • Kopflänge
    13.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6,4 mm PA Schwarz

10363485

Preisbereich
0,1556 € - 0,126 €

Lagerbestände
28370 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 mm
  • Kopflänge
    11.3 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 0,325 - 0,429 Zoll PA Schwarz

10541586

Preisbereich
0,5806 € - 0,4703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.3 x 9.1 mm
  • Kopflänge
    19.1 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6,4 mm PA Schwarz

10363508

Preisbereich
0,1577 € - 0,1277 €

Lagerbestände
2167 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 mm
  • Kopflänge
    11.3 mm
Zugentlastungsbuchse Flach SPT-2;HPN PA Schwarz

10636190

Preisbereich
0,2066 € - 0,2066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    SPT-2;HPN
  • Kopflänge
    12.6 mm