Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.
Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.
Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1534 € - 0,2986 € | 1765 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,075 € - 0,3844 € | 1000 Auf Lager |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
0,1661 € - 0,3252 € | 18346 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1985 € - 0,3844 € | 6138 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,2013 € - 0,3932 € | 25818 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,1675 € - 0,5085 € | 4247 Auf Lager |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,145 € - 0,2986 € | 6955 Auf Lager |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,1844 € - 0,4021 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
0,0799 € - 0,1673 € | 21000 Auf Lager |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,3449 € - 0,7185 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Blau
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,0836 € - 0,1992 € | 7427 Auf Lager |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
0,1116 € - 0,1562 € | 3927 Auf Lager |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
0,092 € - 0,1913 € | 3488 Auf Lager |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
0,3648 € - 0,405 € | 53055 Auf Lager |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Blau
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
0,1943 € - 0,4257 € | 10265 Auf Lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Blau
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,0223 € - 0,1413 € | 43413 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1062 € - 0,1487 € | 1478 Auf Lager |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Blau
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
0,023 € - 0,3696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,1661 € - 0,343 € | 6627 Auf Lager |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
0,0767 € - 0,1194 € | 100 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.