Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.
Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.
Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0365 € - 0,0568 € | 4100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,0963 € - 0,1499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,0123 € - 0,0191 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
|
||
0,0253 € - 0,0394 € | 24600 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
|
||
0,0293 € - 0,0456 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.559 in
14.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
|
||
0,0297 € - 0,0463 € | 6000 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
|
||
0,036 € - 0,0561 € | 6000 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
|
||
0,059 € - 0,0918 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
|
||
0,0665 € - 0,1034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
|
||
0,0707 € - 0,11 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.398 in
35.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,0979 € - 0,1523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.008 in
51.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,0185 € - 0,0288 € | 15098 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
|
||
0,024 € - 0,0373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
|
||
0,0247 € - 0,0385 € | 25000 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
|
||
0,0303 € - 0,0471 € | 6000 Auf Lager |
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
|
||
0,0374 € - 0,0582 € | 10000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
|
||
0,0644 € - 0,1002 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
|
||
0,0705 € - 0,1097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.909 in
48.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.