Menü Suche

Zweiarmige Spannmuttern

Auf Lager

Klemmgriffe mit Innengewinde ‒ gerader Griff

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
20 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Grifflänge Höhe Unterteil Gewindelänge Gesamthöhe Durchmesser Unterteil Griffradius Kaufen
9,8277 € - 11,4286 € 10 Auf Lager
M12
75.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
40.0 mm
25.0 mm
151.0 mm
16,0695 € - 20,1156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
59.5 mm
15.0 mm
15.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
119.0 mm
9,5319 € - 11,2999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
119.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
58.5 mm
32.0 mm
125.0 mm
15,5387 € - 19,4269 € 5 Auf Lager
M12
95.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
46.0 mm
25.0 mm
100.0 mm
13,7165 € - 17,1743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
152.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
73.0 mm
40.0 mm
160.0 mm
31,1204 € - 31,1204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
119.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
58.5 mm
32.0 mm
125.0 mm
8,9817 € - 11,22 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
60.0 mm
12.5 mm
12.5 mm
30.5 mm
16.0 mm
63.0 mm
43,3591 € - 48,18 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
152.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
73.0 mm
40.0 mm
160.0 mm
3,8452 € - 4,8065 € 27 Auf Lager
M8
60.0 mm
12.5 mm
12.5 mm
30.5 mm
16.0 mm
63.0 mm
5,7534 € - 7,2026 € 13 Auf Lager
M12
95.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
46.0 mm
25.0 mm
100.0 mm
4,5779 € - 5,7224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
76.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
37.0 mm
20.0 mm
80.0 mm
11,0908 € - 13,8743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
76.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
37.0 mm
20.0 mm
80.0 mm
6,3604 € - 6,766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
47.5 mm
12.5 mm
12.5 mm
26.0 mm
16.0 mm
95.0 mm
18,9678 € - 23,6739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
118.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
62.0 mm
40.0 mm
236.0 mm
36,8022 € - 40,877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
94.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
52.0 mm
32.0 mm
189.0 mm
52,5848 € - 58,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
118.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
62.0 mm
40.0 mm
236.0 mm
13,4439 € - 16,8156 € 5 Auf Lager
M8
47.5 mm
12.5 mm
12.5 mm
26.0 mm
16.0 mm
95.0 mm
13,6017 € - 16,9878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
94.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
52.0 mm
32.0 mm
189.0 mm
21,4069 € - 26,7874 € 10 Auf Lager
M12
75.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
40.0 mm
25.0 mm
151.0 mm
7,0697 € - 8,8516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
59.5 mm
15.0 mm
15.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
119.0 mm
Zweiarmige Spannmuttern 75.5 mm Gewindeeinsatz M12 Grau

10195222

Preisbereich
11,4286 € - 9,8277 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Stahl, blau passiviert
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
Zweiarmige Spannmuttern 59.5 mm Gewindeeinsatz M10 Grau

10195260

Preisbereich
20,1156 € - 16,0695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Edelstahl AISI 304
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
Spannmutter 119.0 mm Gewindeeinsatz M16 Grau

10195130

Preisbereich
11,2999 € - 9,5319 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Stahl, blau passiviert
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
Spannmutter 95.0 mm Gewindeeinsatz M12 Grau

10195178

Preisbereich
19,4269 € - 15,5387 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Edelstahl AISI 304
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
Spannmutter 152.0 mm Gewindeeinsatz M20 Grau

10195147

Preisbereich
17,1743 € - 13,7165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Stahl, blau passiviert
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Spannmutter 119.0 mm Gewindeeinsatz M16 Grau

10195185

Preisbereich
31,1204 € - 31,1204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Edelstahl AISI 304
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
Spannmutter 60.0 mm Gewindeeinsatz M8 Grau

10195154

Preisbereich
11,22 € - 8,9817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Edelstahl AISI 304
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    16.0 mm
Spannmutter 152.0 mm Gewindeeinsatz M20 Grau

10195192

Preisbereich
48,18 € - 43,3591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Edelstahl AISI 304
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Spannmutter 60.0 mm Gewindeeinsatz M8 Grau

10195109

Preisbereich
4,8065 € - 3,8452 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Stahl, blau passiviert
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    16.0 mm
Spannmutter 95.0 mm Gewindeeinsatz M12 Grau

10195123

Preisbereich
7,2026 € - 5,7534 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Stahl, blau passiviert
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
Spannmutter 76.0 mm Gewindeeinsatz M10 Grau

10195116

Preisbereich
5,7224 € - 4,5779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Stahl, blau passiviert
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
Spannmutter 76.0 mm Gewindeeinsatz M10 Grau

10195161

Preisbereich
13,8743 € - 11,0908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Edelstahl AISI 304
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
Zweiarmige Spannmuttern 47.5 mm Gewindeeinsatz M8 Grau

10195208

Preisbereich
6,766 € - 6,3604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Stahl, blau passiviert
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    16.0 mm
Zweiarmige Spannmuttern 118.0 mm Gewindeeinsatz M20 Grau

10195246

Preisbereich
23,6739 € - 18,9678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Stahl, blau passiviert
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Zweiarmige Spannmuttern 94.5 mm Gewindeeinsatz M16 Grau

10195284

Preisbereich
40,877 € - 36,8022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Edelstahl AISI 304
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
Zweiarmige Spannmuttern 118.0 mm Gewindeeinsatz M20 Grau

10195291

Preisbereich
58,41 € - 52,5848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Edelstahl AISI 304
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Zweiarmige Spannmuttern 47.5 mm Gewindeeinsatz M8 Grau

10195253

Preisbereich
16,8156 € - 13,4439 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Edelstahl AISI 304
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    16.0 mm
Zweiarmige Spannmuttern 94.5 mm Gewindeeinsatz M16 Grau

10195239

Preisbereich
16,9878 € - 13,6017 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Stahl, blau passiviert
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
Zweiarmige Spannmuttern 75.5 mm Gewindeeinsatz M12 Grau

10195277

Preisbereich
26,7874 € - 21,4069 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Edelstahl AISI 304
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
Zweiarmige Spannmuttern 59.5 mm Gewindeeinsatz M10 Grau

10195215

Preisbereich
8,8516 € - 7,0697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Stahl, blau passiviert
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm