Mini-Zylinder-Drehriegel mit Knebelbetätigung sind ideal für leichte Anwendungen mit wenig Platz. Sie sind aus einer Zink-Druckgusslegierung, verchromt oder mit einer schwarzen Pulverbeschichtung, und mit unterschiedlichen Greifweiten erhältlich.
Seriennummer: SR5529
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Grifftyp | Zungenlänge | Griffmaterial | Oberfläche | Greifweite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8854 € - 7,3036 € | 26 Auf Lager |
Griff mit Knebelbetätigung
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
Pulverbeschichtet
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,9329 € - 3,0067 € | 50 Auf Lager |
Griff mit Knebelbetätigung
|
1.142 in
29.0 mm
|
PA
|
Pulverbeschichtet
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,9329 € - 3,0067 € | 29 Auf Lager |
Griff mit Knebelbetätigung
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
Pulverbeschichtet
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
8,1102 € - 11,3543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Knopfgriff
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
8,1102 € - 11,3543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Knopfgriff
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
8,1102 € - 11,3543 € | 913 Auf Lager |
Griff mit Knebelbetätigung
|
1.142 in
29.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
8,1102 € - 11,3543 € | 86 Auf Lager |
Griff mit Knebelbetätigung
|
1.378 in
35.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
2,7176 € - 4,2274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Knebelbetätigung und Schlüssel
|
1.142 in
29.0 mm
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
9,182 € - 12,8549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Knebelbetätigung und Schlüssel
|
1.142 in
29.0 mm
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
8,1102 € - 11,3543 € | 63 Auf Lager |
Griff mit Knebelbetätigung
|
1.378 in
35.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
8,1102 € - 11,3543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Knebelbetätigung
|
1.142 in
29.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.