Menü Suche

Drehriegel 50.0 mm 8.5 mm Zinklegierung

Zylinder-Drehriegel mit Griff ‒ Verstellbar werden für elektronische Schalttafeln, Türen, Schränke und andere ähnliche Installationen verwendet. Der Griff ist abnehmbar, daher nicht zwingend erforderlich, und wenn er nicht benutzt wird, kann das Schloss mit einem 9 mm Dreikantschlüssel geöffnet werden. Der Nocken besteht aus Stahl und der Riegel aus einer Zinkdruckgusslegierung.
Artikelnr:

9600112123960E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 2,541 €
5 + 2,2869 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,54 €

1 x 2,541 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Griffmaterial PA
Zungenmaterial Stahl
Riegelmaterial Zinklegierung
Griffausführung Sterngriff
Ausführung Umgekehrte tiefe Zunge
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Greifweite 8.5 - 50.0 mm
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns