Menü Suche

Drehriegel 70.0 mm 28.5 mm PA

Zylinder-Drehriegel mit Griff ‒ Verstellbar werden für elektronische Schalttafeln, Türen, Schränke und andere ähnliche Installationen verwendet. Der Griff ist abnehmbar, daher nicht zwingend erforderlich, und wenn er nicht benutzt wird, kann das Schloss mit einem 9 mm Dreikantschlüssel geöffnet werden. Der Nocken besteht aus Stahl und der Riegel aus Polyamid.
Artikelnr:

9600120113947E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 2,1348 €
5 + 1,9213 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,13 €

1 x 2,1348 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Griffmaterial PA
Zungenmaterial Stahl
Riegelmaterial PA
Griffausführung Sterngriff
Ausführung tiefe Zunge
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Greifweite 28.5 - 70.0 mm
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns