Menü Suche

Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 16.5 mm Zinklegierung

Zylinder-Drehriegel wurden entwickelt, um den Zugang zu Platten und Türen mit einer drehbaren Zunge (Sperrklinke) zu verriegeln und zu sichern. Der Drehriegel wird durch Einrasten des Rahmens oder des Halters auf der Rückseite gesichert. Diese Zylinder-Drehriegel sind verschiedenschließend und werden mit zwei Generalschlüsseln geliefert, zudem haben sie eine verchromte Oberfläche.
Artikelnr:

05010210E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 11,22 €
50 + 8,0143 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

11,22 €

1 x 11,22 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zungenlänge 39.0 mm
Greifweite 16.5 mm
Gehäusehöhe 16.5 mm
Schlüsseltyp Verschiedenschließend
Farbe Natural
Oberfläche Verchromt
Hauptmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Zungenmaterial Stahl
Rotation 180 °
Befestigungsausrichtung Universal
Inbegriffen Two keys supplied with each latch
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns