Menü Suche

Riegel, schlüsselbetätigt Masterschlüssel 45.0 mm 20.0 mm Schwarz

Zylinder-Drehriegel sind so konstruiert, dass sie den Zugang zu Ihren Paneelen und Türen mit einem rotierenden Nocken (Sperrklinke) verriegeln und sichern, indem sie in den Rahmen oder die Halterung auf der Rückseite eingreifen. Diese Schlösser lassen sich werkzeuglos montieren, was eine schnelle und einfache Montage ermöglicht. Sie können an Türen mit gängigen Stärken montiert werden und sind ideal für leichte Türanwendungen.
Artikelnr:

063120430E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 7,0435 €
50 + 4,9405 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

7,04 €

1 x 7,0435 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zungenlänge 45.0 mm
Grifflänge 20.0 mm
Greifweite 20.0 mm
Gehäusehöhe 20.0 mm
Schlüsseltyp Masterschlüssel
Schlosstyp Masterschlüssel
Farbe Black
Oberfläche Pulverbeschichtet
Hauptmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Zungenmaterial Stahl
Befestigungsausrichtung Universal
Inbegriffen Two keys supplied with each latch
Zolltarifnummer 7907000090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns