Menü Suche

Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 8.0 mm Schwarz

Zylinder-Drehriegel sind so konstruiert, dass sie den Zugang zu Paneelen und Türen mit einem rotierenden Nocken (Sperrklinke) verriegeln und sichern, indem sie in den Rahmen oder die Halterung auf der Rückseite eingreifen. Diese Verschlüsse werden werkzeuglos zusammengebaut und lassen sich schnell und einfach montieren. Sie können an Türen mit den üblichen Dicken montiert werden und sind ideal für leichte Türanwendungen.
Artikelnr:

063123261E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 5,302 €
50 + 3,6964 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,30 €

1 x 5,302 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zungenlänge 45.0 mm
Grifflänge 8.0 mm
Greifweite 8.0 mm
Gehäusehöhe 20.0 mm
Schlüsseltyp Verschiedenschließend
Schlosstyp Verschiedenschließend
Farbe Black
Oberfläche Pulverbeschichtet
Hauptmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Zungenmaterial Stahl
Befestigungsausrichtung Universal
Inbegriffen Two keys supplied with each latch
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns