Zylinderdrehriegel verriegeln und sichern den Zugang zu Ihren Paneelen und Türen mit einer drehbaren Zunge, die durch Einrasten in den Rahmen oder die Halterung auf der Rückseite gesichert wird.
Diese Schlösser lassen sich ohne Werkzeug schnell und einfach montieren. Sie können an Türen mit gängiger Stärke angebracht werden und eignen sich ideal für leichte Verschlusslösungen.
Die Produktreihe ist in verschiedenen Verschlussoptionen erhältlich, darunter: mit Generalschlüssel, gleichschließend und verschiedenschließend.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Gehäusehöhe | Schlüsseltyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,8034 € - 5,302 € | 1 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
||
4,7118 € - 7,9609 € | 47 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Masterschlüssel
|
||
4,9405 € - 7,0435 € | 300 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Masterschlüssel
|
||
3,4867 € - 4,7578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
||
3,6764 € - 5,302 € | 55 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
||
5,412 € - 7,0435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Masterschlüssel
|
||
4,1729 € - 7,0435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Masterschlüssel
|
||
4,7118 € - 7,9609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Masterschlüssel
|
||
2,4647 € - 3,4507 € | 28 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Nicht entfernbarer Schlüssel
|
||
8,0143 € - 11,22 € | 20 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
2,7877 € - 3,9029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gleichschließend
|
||
2,7877 € - 3,9029 € | 100 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gleichschließend
|
||
8,0143 € - 11,22 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
3,5571 € - 5,302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
8,0143 € - 11,22 € | 139 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
3,1366 € - 5,302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
3,7766 € - 5,302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
2,5145 € - 3,514 € | 58 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gleichschließend
|
||
3,6764 € - 5,302 € | 66 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gleichschließend
|
||
3,6764 € - 5,302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.