Menü Suche

Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M5 20.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M5 Socket Head Cap Screw is 20.0 mm long under the head
Artikelnr:

183052070409

70 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 6,8674 €
50 + 5,5132 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

68,67 €

10 x 6,8674 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Inbusschlüsselgrößen 4.0 mm
Kopfdurchmesser 8.5 mm
Kopfhöhe 5.0 mm
Gewindegröße M5
Gewindelänge 20.0 mm
Kopftyp Innensechskant
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Farbe Hellbraun
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyetheretherketon

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns