Menü Suche

Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 35.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M6 Socket Head Cap Screw is 35.0 mm long under the head
Artikelnr:

183063570409

60 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 13,0854 €
50 + 11,4963 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

130,85 €

10 x 13,0854 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Inbusschlüsselgrößen 5.0 mm
Kopfdurchmesser 10.0 mm
Kopfhöhe 6.0 mm
Gewindegröße M6
Gewindelänge 35.0 mm
Kopftyp Innensechskant
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Farbe Hellbraun
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyetheretherketon

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns