Menü Suche

Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M4 12.0 mm PC

Eine Sechskant-Kopfkappenschraube aus transparentem Polycarbonat (PC), die einen robusten, ästhetisch ansprechenden Verschluss mit guter Temperaturbeständigkeit gewährleistet. PC ist eine ausgezeichnete Option für Anwendungen in der Elektroindustrie, im Einzelhandel und in Verkaufsstellen.
Artikelnr:

193101100022

598 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 99 0,5002 €
100 - 499 0,4905 €
500 + 0,4794 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

25,01 €

50 x 0,5002 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Inbusschlüsselgrößen 3.0 mm
Kopfdurchmesser 7.0 mm
Kopfhöhe 4.0 mm
Gewindegröße M4
Gewindelänge 12.0 mm
Kopftyp Innensechskant
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Farbe Transparent
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polycarbonat

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns