Menü Suche

Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 60.0 mm PA

Diese Senkschraube ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt. Wird häufig in Maschinenbaugruppen verwendet, bei denen die Schraube mit einem Inbusschlüssel angezogen wird.
Artikelnr:

50M100150S060

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,3342 €
2500 - 9999 0,3007 €
10000 + 0,2707 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

167,10 €

500 x 0,3342 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Inbusschlüsselgrößen 8.0 mm
Gewindegröße M10
Gewindelänge 60.0 mm
Kopftyp Innensechskant
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6.6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns