Sie sind zur Befestigung mit einem Inbusschlüssel geeignet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Spitzendurchmesser | Material | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0545 € - 0,0606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stahl
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,089 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,0648 € | 81 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0742 € - 0,0824 € | 1034 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0676 € - 0,0751 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Baustahl
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0684 € - 0,076 € | 698 Auf Lager |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0668 € - 0,0742 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,0793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0718 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0604 € - 0,0671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Stahl
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.