Dies sind Innensechskantschrauben mit Torxkopf. Sie sind in zahlreichen Größen erhältlich und bestehen aus PEEK-Material.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,251 € - 11,2642 € | 90 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,5344 € - 3,4637 € | 3080 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,8154 € - 6,5755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,8154 € - 6,5755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,5182 € - 12,982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,5182 € - 12,982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,5033 € - 17,0794 € | 10 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
14,6576 € - 17,3187 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,4907 € - 8,8705 € | 70 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12,9538 € - 15,3193 € | 30 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,7318 € - 2,3373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,3232 € - 3,168 € | 100 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,5335 € - 7,547 € | 90 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,7741 € - 2,4218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3795 € - 3,2384 € | 60 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,5059 € - 4,7873 € | 1080 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,9565 € - 5,3927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,9556 € - 9,4901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8,251 € - 11,2642 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,1542 € - 2,9427 € | 120 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.