Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit integriertem O-Ring

In Produktion

Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring verfügt über einen Zylinderkopf mit Torx-Betätigung, unter dem eine Nut mit einem O-Ring eingearbeitet ist. Beim Anziehen der Schraube wird der O-Ring komprimiert und zwischen dem Kopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Diese Dichtschrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Schrauben mit integriertem O-Ring sind Befestigungselemente, die mit einem O-Ring versehen sind, um einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen zu bieten und das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten zu minimieren. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.

Bitte beachten Sie: Unsere Dichtschrauben sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring beschädigt werden.

  • Ausgestattet mit einem O-Ring, der sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen bietet.
  • Verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.
  • Sie kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0173.TX

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
44 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 max h1 max Treibstift Antriebstyp d1 l1 d3 ±0.05 Kaufen
2,2498 € - 3,4612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
5.0
TX 25
Torx
M5
16.0
5.6
4,0046 € - 6,1609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
10.0
TX 50
Torx
M10
16.0
10.6
2,8347 € - 4,3611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
6.0
TX 30
Torx
M6
30.0
6.8
2,2948 € - 3,5304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
5.0
TX 25
Torx
M5
20.0
5.6
1,8448 € - 2,8382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
3.0
TX 10
Torx
M3
20.0
3.6
1,8673 € - 2,8728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
4.0
TX 20
Torx
M4
12.0
4.5
5,4467 € - 8,3796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
12.0
TX 55
Torx
M12
40.0
12.85
4,5446 € - 6,9916 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
10.0
TX 50
Torx
M10
30.0
10.6
2,6097 € - 4,015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
6.0
TX 30
Torx
M6
16.0
6.8
1,7773 € - 2,7343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
4.0
TX 20
Torx
M4
8.0
4.5
4,3646 € - 6,7147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
10.0
TX 50
Torx
M10
25.0
10.6
3,1722 € - 4,8803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
8.0
TX 45
Torx
M8
12.0
8.5
5,4467 € - 8,3796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
12.0
TX 55
Torx
M12
50.0
12.85
1,7773 € - 2,7343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
4.0
TX 20
Torx
M4
6.0
4.5
4,9495 € - 7,6146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
10.0
TX 50
Torx
M10
40.0
10.6
2,1823 € - 3,3574 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
5.0
TX 25
Torx
M5
12.0
5.6
3,2397 € - 4,9841 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
8.0
TX 45
Torx
M8
16.0
8.5
3,3747 € - 5,1918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
8.0
TX 45
Torx
M8
20.0
8.5
1,9348 € - 2,9766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
4.0
TX 20
Torx
M4
20.0
4.5
3,5097 € - 5,3995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
8.0
TX 45
Torx
M8
25.0
8.5
  • von 3
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M5 16.0 Edelstahl 303

20227968

Preisbereich
3,4612 € - 2,2498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M10 16.0 Edelstahl 303

20228088

Preisbereich
6,1609 € - 4,0046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M6 30.0 Edelstahl 303

20228026

Preisbereich
4,3611 € - 2,8347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M5 20.0 Edelstahl 303

20227975

Preisbereich
3,5304 € - 2,2948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M3 20.0 Edelstahl 303

20227869

Preisbereich
2,8382 € - 1,8448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M4 12.0 Edelstahl 303

20227906

Preisbereich
2,8728 € - 1,8673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M12 40.0 Edelstahl 303

20228163

Preisbereich
8,3796 € - 5,4467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M10 30.0 Edelstahl 303

20228118

Preisbereich
6,9916 € - 4,5446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M6 16.0 Edelstahl 303

20227999

Preisbereich
4,015 € - 2,6097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M4 8.0 Edelstahl 303

20227883

Preisbereich
2,7343 € - 1,7773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M10 25.0 Edelstahl 303

20228101

Preisbereich
6,7147 € - 4,3646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M8 12.0 Edelstahl 303

20228033

Preisbereich
4,8803 € - 3,1722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M12 50.0 Edelstahl 303

20228170

Preisbereich
8,3796 € - 5,4467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M4 6.0 Edelstahl 303

20227876

Preisbereich
2,7343 € - 1,7773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M10 40.0 Edelstahl 303

20228125

Preisbereich
7,6146 € - 4,9495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M5 12.0 Edelstahl 303

20227951

Preisbereich
3,3574 € - 2,1823 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M8 16.0 Edelstahl 303

20228040

Preisbereich
4,9841 € - 3,2397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M8 20.0 Edelstahl 303

20228057

Preisbereich
5,1918 € - 3,3747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M4 20.0 Edelstahl 303

20227920

Preisbereich
2,9766 € - 1,9348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Zyinderkopfform Schraube mit integriertem O-Ring M8 25.0 Edelstahl 303

20228064

Preisbereich
5,3995 € - 3,5097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5