Menü Suche

Schraube mit großem Kopf M4 10.0 Geschwärzter Edelstahl 316

Zylinderschraube mit extrem niedrigem Kopf und Innensechskant. Das Design mit niedrigem Kopf und sehr niedrigem Profil bedeutet, dass die Schraube keine Senkmontage benötigt. Ideal für Anwendungen mit minimalem Freiraum. Geschwärzt und aus Edelstahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20205973

Alte Essentra-Artikelnummer:

20205973

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 3,4034 €
100 - 249 3,0671 €
250 - 749 2,7207 €
750 + 2,3844 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,40 €

1 x 3,4034 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
h3 max 1.5
l1 10.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 1.10
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Material Geschwärzter Edelstahl 316
Oberfläche Geschwärzt
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns