Menü Suche

Zylindrische Mutter TR24 x 5 48.0 Bronze

Zylindrische Bronzemuttern sind eine Befestigungsart, die im Automobilsektor oder im Bauwesen zum Einsatz kommen, um Leitspindeln zu sichern. Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation. Sie sind rechtsseitig ausgelegt und verfügen über innere Gewinde passend zur Spindel, was für hervorragende Langlebigkeit und Stärke sorgt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20147945

Alte Essentra-Artikelnummer:

20147945

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 62,536 €
10 - 19 56,2793 €
20 - 49 53,151 €
50 + 50,0329 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

62,54 €

1 x 62,536 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße TR24 x 5
Anzahl der Gewindegänge 1.0
d1 tol 7H 24.0
Steigung 5.0
Gewinderichtung Rechter Türanschlag
Kontaktfläche 1130.0
d2 tol. h10 50.0
Gewicht kg 0.656
Material Bronze
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns