Menü Suche

Zylindrische Mutter TR32 x 6 64.0 Bronze

Zylindrische Bronzemuttern sind eine Befestigungsart, die im Automobilsektor oder im Bauwesen zum Einsatz kommen, um Leitspindeln zu sichern. Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation. Sie sind linksseitig ausgelegt und verfügen über innere Gewinde passend zur Spindel, was für hervorragende Langlebigkeit und Stärke sorgt.
Artikelnr:

20148065

1 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 124,61 €
10 - 19 112,15 €
20 + 105,92 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

124,61 €

1 x 124,61 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße TR32 x 6
Anzahl der Gewindegänge 1.0
Steigung 6.0
Gewinderichtung Linker Türanschlag
Kontaktfläche 1910.0
d2 tol. h10 60.0
Gewicht kg 1.177
Material Bronze
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns