Menü Suche

Zylindrische Mutter TR40 x 7 80.0 Bronze

Zylindrische Bronzemuttern sind eine Befestigungsart, die im Automobilsektor oder im Bauwesen zum Einsatz kommen, um Leitspindeln zu sichern. Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation. Sie sind rechtsseitig ausgelegt und verfügen über innere Gewinde passend zur Spindel, was für hervorragende Langlebigkeit und Stärke sorgt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20148119

Alte Essentra-Artikelnummer:

20148119

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 0 235,4399 €
1 - 9 231,05 €
10 - 9 211,901 €
10 - 19 207,95 €
20 - 19 200,1214 €
20 + 196,39 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

231,05 €

1 x 231,05 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße TR40 x 7
Anzahl der Gewindegänge 1.0
Steigung 7.0
Gewinderichtung Rechter Türanschlag
Kontaktfläche 3210.0
d2 tol. h10 80.0
Gewicht kg 2.725
Material Bronze
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns