Menü Suche

Zylindrische Bronzemuttern

Auf Lager

Zylindrische Bronzemuttern werden mit unseren Leitspindeln verwendet, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel, was einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf ermöglicht.

Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation. Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt. Hergestellt aus Bronze, die über bessere Korrosionsbeständigkeit verfügt als Stahl, aber weniger fest oder hitzebeständig ist.

Sie kommen im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und im Bauwesen zum Einsatz, um Leitspindeln an ihrem Platz zu sichern. Zylindrische Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

  • Zylindrische Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation.
  • Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt.
Material: BronzeFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l1 Gewindegröße Kontaktfläche Gewinderichtung d2 tol. h10 Steigung Kaufen
33,11 € - 44,14 € 37 Auf Lager
40.0
TR20 x 4
790.0
Rechter Türanschlag
45.0
4.0
48,03 € - 60,04 € 7 Auf Lager
44.0
TR22 x 10
940.0
Rechter Türanschlag
45.0
10.0
58,99 € - 73,74 € 12 Auf Lager
52.0
TR26 x 5
1340.0
Rechter Türanschlag
50.0
5.0
34,46 € - 45,94 € 59 Auf Lager
40.0
TR20 x 4
790.0
Linker Türanschlag
45.0
4.0
89,43 € - 105,21 € 4 Auf Lager
60.0
TR30 x 6
1780.0
Linker Türanschlag
60.0
6.0
105,92 € - 124,61 € 1 Auf Lager
64.0
TR32 x 6
1910.0
Linker Türanschlag
60.0
6.0
196,39 € - 231,05 € 11 Auf Lager
80.0
TR40 x 7
3210.0
Rechter Türanschlag
80.0
7.0
495,19 € - 550,21 € 2 Auf Lager
140.0
TR70 x 10
10000.0
Rechter Türanschlag
110.0
10.0
530,388 € - 589,32 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
140.0
TR70 x 10
10000.0
Linker Türanschlag
110.0
10.0
578,61 € - 642,90 € 1 Auf Lager
160.0
TR80 x 10
12950.0
Rechter Türanschlag
120.0
10.0
10,61 € - 14,15 € 3 Auf Lager
20.0
TR10 x 4
200.0
Rechter Türanschlag
22.0
4.0
  • von 3
Zylindrische Mutter TR20 x 4 40.0 Bronze

20147877

Preisbereich
44,14 € - 33,11 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    790.0
Zylindrische Mutter TR22 x 10 44.0 Bronze

20147907

Preisbereich
60,04 € - 48,03 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    940.0
Zylindrische Mutter TR26 x 5 52.0 Bronze

20147969

Preisbereich
73,74 € - 58,99 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR26 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    1340.0
Zylindrische Mutter TR20 x 4 40.0 Bronze

20147884

Preisbereich
45,94 € - 34,46 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    790.0
Zylindrische Mutter TR30 x 6 60.0 Bronze

20148034

Preisbereich
105,21 € - 89,43 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    1780.0
Zylindrische Mutter TR32 x 6 64.0 Bronze

20148065

Preisbereich
124,61 € - 105,92 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    1910.0
Zylindrische Mutter TR40 x 7 80.0 Bronze

20148119

Preisbereich
231,05 € - 196,39 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    3210.0
Zylindrische Mutter TR70 x 10 140.0 Bronze

20148195

Preisbereich
550,21 € - 495,19 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR70 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    10000.0
Zylindrische Mutter TR70 x 10 140.0 Bronze

20148201

Preisbereich
589,32 € - 530,388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR70 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    10000.0
Zylindrische Mutter TR80 x 10 160.0 Bronze

20149505

Preisbereich
642,90 € - 578,61 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR80 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    12950.0
Zylindrische Mutter TR10 x 4 20.0 Bronze

20149604

Preisbereich
14,15 € - 10,61 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    200.0