Menü Suche

Zylindrische Mutter TR16 x 4 24.0 Stahl

Zylindrische Stahlmuttern sind eine Befestigungsart, die im Automobilsektor oder im Bauwesen zum Einsatz kommen, um Leitspindeln zu sichern. Sie werden für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung und Klemmfunktionen verwendet. Sie eignen sich nicht für motorisierte Bewegungsabläufe. Sie sind rechtsseitig ausgelegt und verfügen über innere Gewinde, was für zusätzliche Stärke sorgt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20147419

Alte Essentra-Artikelnummer:

20147419

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 8,3145 €
10 - 19 7,48 €
20 - 49 7,07 €
50 - 99 6,65 €
100 + 6,24 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

8,31 €

1 x 8,3145 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße TR16 x 4
Anzahl der Gewindegänge 1.0
Steigung 4.0
Gewinderichtung Rechter Türanschlag
Kontaktfläche 365.0
d2 tol. h10 36.0
Gewicht kg 0.16
Material Stahl
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns