Menü Suche

Zylindrische Mutter TR36 x 12 54.0 Stahl

Zylindrische Stahlmuttern sind eine Befestigungsart, die im Automobilsektor oder im Bauwesen zum Einsatz kommen, um Leitspindeln zu sichern. Sie werden für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung und Klemmfunktionen verwendet. Sie eignen sich nicht für motorisierte Bewegungsabläufe. Sie sind rechtsseitig ausgelegt und verfügen über innere Gewinde, was für zusätzliche Stärke sorgt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20149468

Alte Essentra-Artikelnummer:

20149468

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 55,752 €
10 - 19 50,18 €
20 - 49 47,39 €
50 + 45,02 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

55,75 €

1 x 55,752 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße TR36 x 12
Anzahl der Gewindegänge 2.0
Steigung 12.0
Gewinderichtung Rechter Türanschlag
Kontaktfläche 1950.0
d2 tol. h10 75.0
Gewicht kg 1.48
Material Stahl
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns