Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

LDPE Drehmomentscharniere Stirnflächen-Flanschschützer

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Interner Flanschschutz - zylindrisch

Stirnflächenschutz, der als Schutzschild dient, um Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen zu schützen.

Das konische Design sorgt für eine starke Haftung am Kragen der Rohranwendung und erfordert keine Befestigungselemente für die Montage. Sie sind aus strapazierfähigem Material gefertigt und eignen sich für DIN- und ANSI-Flansche.

  • Material: Polyethylen
  • Farbe: Gelb




Seriennummer: SR1354

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign. Das Design verfügt außerdem über flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.

Für die Montage dieses Flanschschutzes sind keine Befestigungselemente erforderlich. Er erfüllt die Anforderungen von ANSI B16.5 Klasse 150 für Flansche, DIN2627 bis 2638 und BS5504.

  • Materialien: Polyethylen (PE) und Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Farbe: Gelb




Seriennummer: SR1365

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: PE-LLD, PE, PE-LD, PP
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse: