Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Permanent Acrylbasiert Doppelseitig

 (7 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Doppelseitiges Schaumklebeband auf Rollen ‒ dauerhaft ‒ Dubl Kote Acryl

Dubl Kote Acryl ist ein vielseitiges doppelseitiges Schaumklebeband, das auf beiden Seiten mit Acrylkleber beschichtet ist. Es ist ideal für die manuelle oder automatisierte Anwendung. Es ist flexibel zum Füllen von Lücken und zum Verbinden unregelmäßiger Oberflächen geeignet. Kleber auf Acrylbasis sind UV-stabil und haben eine gute Weichmacherbeständigkeit. Spezifikationen: Anwendungstemperatur: 18C bis 37C, Gebrauchstemperatur: -29C bis 79C; Anwendungen: Beschilderungen, Schilder im Freien, Endkappen, Werbeschriftzüge, Lufterfrischer, Schutzkanten, Befestigung leichter Spiegel.

Folienklebeband auf Rollen - 4181 Perm/Peel

4181 ist ein doppelseitiges, permanentes/abzugsfähiges Klebeband mit Abziehrand. Auf der Sichtseite ist es mit permanentem synthetischem Kautschuk und auf der Schutzfolienseite mit einem wieder lösbaren Acrylkleber beschichtet. Spezifikationen: Klassifizierung: FDA-Regulierung 175.105 für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln. Rolleninnendurchmesser: 76 mm. Anwendungen: Schutz/Kratzpads, Plakatbefestigung, Kernspleißung, wiederverschließbare Umschläge, wiederverschließbare Verpackungen.

Folienklebeband auf Rollen 8606 - Wiederverschließbares Beutelverschluss-Klebeband mit Abziehfolie

8606 ist ein Universal-Klebeband für wiederverschließbare Polyethylen-/Polypropylen-Beutel, wenn die Anbringung des Klebebands in der Phase der Herstellung erforderlich ist. Aufgrund der Vielzahl an flexiblen Verpackungsmaterialien und der erforderlichen Klebestärken, wird empfohlen, dass das Band in allen Anwendungen vor Einsatz getestet wird.

High Tack Doppelseitiges Klebeband

Hochleistungsklebebänder als Stücke

Duraco High Bond® Klebebänder sind Hochleistungsklebebänder mit Innenteil aus Acrylschaum, dass die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt. Hochleistungsklebebänder sind manipulationssicher, sie sind hervorragend zum Verbinden ungleicher Metalle geeignet und bieten hervorragende Beständigkeit bei Temperaturzyklen. In drei Farben erhältlich: Transparent, Weiß, Grau. Transparent ist ideal für transparente Acryl- und Glasanwendungen. Durch die vorgeschnittenen Stücke wird die Anwendung einfach – nur abziehen und anbringen. Spezifikationen: Kleber: Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber. Betriebstemperaturbereich: Transparent: -29C bis 148C, Weiß: -29C bis 115C, Grau: -29C bis 115C; Anwendungen: Geräte - Ersatz von mechanischen Befestigungen bei privaten und gewerblichen Geräten. Design - nahtlose Verbindung von Dekorationen, Elektronik - LCD-Displays, mobile elektronische Montage, Datengehäuse, Event-Promotion - nahtlose Banner-Montage und Schilderbefestigung, HVAC - ersetzen mechanische Befestigungen, Schweißen - bei der Heizungs- und Klimanalagen-Montage.

Hochleistungsklebebänder auf Rollen

Duraco High Bond® Klebebänder sind Hochleistungsklebebänder mit Innenteil aus Acrylschaum, dass die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt. Hochleistungsklebebänder sind manipulationssicher, sie sind hervorragend zum Verbinden ungleicher Metalle geeignet und bieten hervorragende Beständigkeit bei Temperaturzyklen. In vier Farben erhältlich: Transparent, Weiß, Grau und Schwarz. Transparent ist ideal für transparente Acryl- und Glasanwendungen. Spezifikationen: Kleber: Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber. Betriebstemperaturbereich: -29C bis 148C. Anwendungen: Geräte - ersetzen mechanische Befestigungen in privaten und gewerblichen Anwendungen; Design - nahtlose Verbindung von Dekorationen; Elektronik - LCD-Displays, mobile elektronische Montage, Datengehäuse; Event-Promotion - nahtlose Banner-Montage und Schilderbefestigung; HVAC - ersetzen mechanische Befestigungen; Schweißen - bei der Heizungs- und Klimanalagen-Montage.

Transferklebeband ‒ ATG - zur manuellen Aufbringung - dauerhafter Acrylkleber

Duraco ATG Klebeband wird in ATG-Spendern verwendet und bietet eine schnelle und einfache Anwendung. Spezifikationen: Kleber: glastabilisierter Acrylkleber. Anwendungstemperatur: 18C bis 37C. Gebrauchstemperatur: -30C bis 110C; Anwendungen: leichte Schilder, Fotobefestigung, Posterbefestigung, Zusammenfügen von Mappen, Spleißen, Produktmontage.