Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Ansatzschrauben Aushängbare Scharniere M2

 (2 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Passschrauben mit durchgehender Bohrung - Zylinderkopf

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Passschrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage bei Platzeinschränkungen geeignet und die Präzisionsschulter ermöglicht eine genaue Anbringung. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Das Ansatzdesign dieser Schrauben bietet eine größere Oberfläche für besseren Halt.
  • Das Hohldesign dieser Schrauben ermöglicht eine kontrollierte Luftzirkulation, die sie ideal für Anwendungen macht, bei denen eine gute Ventilation entscheidend ist.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Passschrauben – Zylinderkopf

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5Farbe: , SchwarzMaterial Entflammbarkeitsklasse: