Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kautschuk Mechanische Komponenten

 (2 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Vibrationsdämpfer

Diese Vibrationsdämpfer sind konzipiert, um Stöße abzufangen und Vibrationen zu dämpfen und zu absorbieren, was die Auswirkungen auf umliegende Ausrüstungen oder Strukturen reduziert.

Indem sie effektiv Vibrationen abfangen, tragen Vibrationsdämpfer dazu bei, die Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Ausrüstungen zu verbessern. Zudem trägt die Vibrationsdämpfung dazu bei, die von den Vibrationen verursachten Geräusche zu minimieren, was für eine ruhigere und angenehmere Arbeitsumgebung sorgt.

Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden und sollten nur in axialen oder radialen Richtungen zum Einsatz kommen. Sie werden häufig bei Maschinen, Kompressoren, Klimaanlagen und Beleuchtungsanlagen verwendet.

  • Sie fangen Stöße ab und dämpfen und absorbieren Vibrationen.
  • Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden.
  • Sie werden nur in axialen oder radialen Richtungen verwendet.
Material: Stahl Seriennummer: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Stopfen für Vierkantrohre

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse: