Oops!

The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.

If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi

Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

ASME Edelstahl Lastbügel

 (1 Produktset)

Liste Rasteransicht

Drehbarer Lastbügel

Einteiliger Drehlastbügel, Stahllegierung, mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 180.000 Pfund pro Quadratzoll (psi). Schwarze Oxid-Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit. Halten im Winkel von 0 bis 90 zur Bolzenachse durchgehend derselben Nennlast stand. Unter Belastung um 360 drehbar und um 180 schwenkbar. Diese Lastbügel in der schweren Ausführung erfüllen die Spezifikationen für das Militär Nr. MIL-STD 209 und entsprechen der Norm ANSI/ASME B30.26. Mindestauslegungsfaktor: 5:1. Sie wurden gemäß ASTM 1444 auf Magnetpartikel untersucht. Um die maximale Tragfähigkeit zu erreichen, müssen hochfeste Schrauben verwendet werden. Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.

Lastbügel mit Sicherheitsfunktion halten im Winkel von 0 bis 90 zur Bolzenachse durchgehend derselben Nennlast stand. Unter Belastung um 360 drehbar und um 180 schwenkbar. Bemessungsfaktor: 5:1 Die Version aus Zinklegierung hat eine Mindestzugfestigkeit von 180.000 Pfund pro Quadratzoll (psi), wurde einer Magnetpulverprüfung nach ASTM 1444 unterzogen und verfügt über eine schwarze Oxid-Beschichtung für bessere Korrosionsbeständigkeit. Die Versionen aus Edelstahl 300 sind NDT: Gemäß MIL-STD-50032, ASTME 1417 zu 100 % auf Eindringmittel geprüft, Reinigungsprozess: sauber und passiviert gemäß ASTM A 967, QQ-P-35 Typ II. Um die maximale Tragfähigkeit zu erreichen, müssen hochfeste Schrauben verwendet werden. Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.