Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Stahl Lastbügel

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Flip-Flop-Lastbügel (drehbar)

Lastbügel – Flip-Flop bestehen aus geschmiedetem Chrom-Molybdän-Stahl mit einer Oberfläche aus Schwarzoxid für Korrosionsbeständigkeit. Unter Belastung um 180 schwenkbar. Bemessungsfaktor: 6:1. Hitzebehandelt, mit entsprechender Zertifizierung. Ösen und Gehäuse gemäß ASTM 1444 auf magnetische Partikel geprüft. Schrauben inbegriffen. Um die maximalen Traglastkapazitäten zu erfüllen, müssen hochfeste Schrauben verwendet werden. Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.

Ringschrauben mit Außengewinde

Diese Ringschrauben mit Außengewinde bieten einen sicheren und praktischen Hub- und Hebepunkt für verschiedene schwere Lasten. Bei der Verwendung ist es unerlässlich, dass die Stirnfläche stets in festem Kontakt mit der Gegenfläche ist.

Sie verfügen über einen Gewindeschaft und eine geschlungene Öse oben. Der Gewindeschaft macht die Installierung in vorgebohrten Löchern oder einen Gewindeeinsatz einfach, und die geschlungene Öse bietet einen sicheren Verbindungspunkt für Haken, Ketten oder sonstige Hebezeuge. Das Design mit Außengewinde bietet eine starke und zuverlässige Verbindung, was sichere und schnelle Hebevorgänge ermöglicht. Sie sind nicht geeignet für wiederholte Hebevorgänge und sollten nicht bei Hubwinkeln von mehr als 45 oder schwenkenden Lasten eingesetzt werden.

Temperaturbeständig von -20 C bis +200 C. Sie können auch bei etwas höheren Temperaturen funktionieren, dies verringert jedoch die Tragfähigkeit um 10 % bis 25 %. Sie werden häufig für Haken, Ketten und andere Hebezeuge auf Baustellen, im Industriebereich und bei Automobilanwendungen verwendet.

  • Es ist unerlässlich, dass die Stirnfläche stets in festem Kontakt mit der Gegenfläche ist.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +200 C.
  • Sie werden für Haken und Ketten auf Baustellen und im Automobilbereich verwendet.
  • Sie verfügen über einen Schaft mit Gewinde und eine geschlungene Öse oben.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303, Stahl, verzinkt Seriennummer: SRP4043.A2, SRP4040

Ringschrauben mit Innengewinde

Diese Ringschrauben mit Innengewinde bieten einen sicheren und praktischen Hub- und Hebepunkt für verschiedene schwere Lasten. Bei der Verwendung ist es unerlässlich, dass die Stirnfläche stets in festem Kontakt mit der Gegenfläche ist.

Sie verfügen über einen massiven zylindrischen Schaft mit einem Gewindeende zur Befestigung und einer offenen Öse am anderen Ende. Die geschlungene Öse dient als sicherer Verbindungspunkt für Haken, Ketten und sonstige Hebezeuge. Das Design mit Innengewinde bietet eine starke und zuverlässige Verbindung für sichere und schnelle Hebevorgänge. Sie sind nicht geeignet für wiederholte Hebevorgänge und sollten nicht bei Hubwinkeln von mehr als 45 oder schwenkenden Lasten eingesetzt werden.

Temperaturbeständig von -20 C bis +200 C. Sie können auch bei etwas höheren Temperaturen funktionieren, dies verringert jedoch die Tragfähigkeit um 10 % bis 25 %. Sie werden häufig für Haken, Ketten und andere Hebezeuge auf Baustellen, im Industriebereich und bei Automobilanwendungen verwendet.

  • Es ist unerlässlich, dass die Stirnfläche stets in festem Kontakt mit der Gegenfläche ist.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +200 C.
  • Sie werden für Haken und Ketten auf Baustellen und im Automobilbereich verwendet.
  • Sie verfügen über einen massiven zylindrischen Schaft mit einem Gewindeende zur Befestigung und einer offenen Öse am anderen Ende.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303, Stahl, verzinkt Seriennummer: SRP4044, SRP4041