Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

LDPE Mechanische Komponenten

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Rechteckige Einsätze und Gleiter

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Runde Rohreinsätze

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stopfen für Vierkantrohre

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse: