Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schwere Ausführung Permanent

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Hochleistungsklebebänder als Stücke

Duraco High Bond® Klebebänder sind Hochleistungsklebebänder mit Innenteil aus Acrylschaum, dass die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt. Hochleistungsklebebänder sind manipulationssicher, sie sind hervorragend zum Verbinden ungleicher Metalle geeignet und bieten hervorragende Beständigkeit bei Temperaturzyklen. In drei Farben erhältlich: Transparent, Weiß, Grau. Transparent ist ideal für transparente Acryl- und Glasanwendungen. Durch die vorgeschnittenen Stücke wird die Anwendung einfach – nur abziehen und anbringen. Spezifikationen: Kleber: Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber. Betriebstemperaturbereich: Transparent: -29C bis 148C, Weiß: -29C bis 115C, Grau: -29C bis 115C; Anwendungen: Geräte - Ersatz von mechanischen Befestigungen bei privaten und gewerblichen Geräten. Design - nahtlose Verbindung von Dekorationen, Elektronik - LCD-Displays, mobile elektronische Montage, Datengehäuse, Event-Promotion - nahtlose Banner-Montage und Schilderbefestigung, HVAC - ersetzen mechanische Befestigungen, Schweißen - bei der Heizungs- und Klimanalagen-Montage.

Hochleistungsklebebänder auf Rollen

Duraco High Bond® Klebebänder sind Hochleistungsklebebänder mit Innenteil aus Acrylschaum, dass die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt. Hochleistungsklebebänder sind manipulationssicher, sie sind hervorragend zum Verbinden ungleicher Metalle geeignet und bieten hervorragende Beständigkeit bei Temperaturzyklen. In vier Farben erhältlich: Transparent, Weiß, Grau und Schwarz. Transparent ist ideal für transparente Acryl- und Glasanwendungen. Spezifikationen: Kleber: Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber. Betriebstemperaturbereich: -29C bis 148C. Anwendungen: Geräte - ersetzen mechanische Befestigungen in privaten und gewerblichen Anwendungen; Design - nahtlose Verbindung von Dekorationen; Elektronik - LCD-Displays, mobile elektronische Montage, Datengehäuse; Event-Promotion - nahtlose Banner-Montage und Schilderbefestigung; HVAC - ersetzen mechanische Befestigungen; Schweißen - bei der Heizungs- und Klimanalagen-Montage.

Selbstklebende Anti-Rutsch-Pads

Selbstklebende Puffer bieten Dämpfung und Schutz für eine Reihe von Oberflächen in vielen Anwendungen.

Das Sortiment umfasst schwarze Klebescheiben mit einseitigem Schaumstoff, der rutschfeste Eigenschaften hat. Erhältlich in Viererpackungen, die sich entweder auf einer Rolle oder auf einem Pad befinden, sind diese vielseitigen Scheiben so konzipiert, dass sie auf vielen Oberflächen eine feste Haftung gewährleisten, darunter: Wellpappe, Spanplatten, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie und Pulverbeschichtungen.

Ebenfalls enthalten sind Anti-Rutsch-Pads, die aus PE-Schaumklebeband bestehen und eine silikonbeschichtete Papierabdeckung haben. Sie eignen sich für Anwendungen bei Temperaturen von -29 C bis 66 C.

  • Gummikleber
  • Dauerhafte Lösung
  • Schwarze Oberfläche.


Seriennummer: SR5808