Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Gewölbt Polyamid Mechanische Komponenten

 (1 Produktset)

Liste Rasteransicht

Runde Rohreinsätze

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse: