Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Polyethylen Rechteckige Rohreinsätze und Gleiter

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Chrombeschichtete Rechteckeinsätze

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Rechteckige Einsätze und Gleiter

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Rechteckige Einsätze und Gleiter ‒ leicht

Rechteckige Einsätze und Gleiter sind ideal für leichte rechteckige Rohranwendungen. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild für die fertige Anwendung.

Sie haben ein geripptes Design zur einfachen Montage und für einen festen Sitz. Diese Einsätze bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in den inneren Bereich des Rohres.

  • Material: Polyethylen
  • Farbe: Schwarz
  • Rohrdicke = 1,0 bis 2,0 mm




Seriennummer: SR1552