Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Rechteckig Rechteckige Rohreinsätze und Gleiter

 (6 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Chrombeschichtete Rechteckeinsätze

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Horizontale Einsätze für rechteckige Rohre

Rohreinsätze sind mit unterschiedlichen Eigenschaften erhältlich. Sie werden in das Ende der Rohre eingesetzt und sind ideal für die Befestigung von Nivellierfüßen oder Rollen.

Diese horizontalen Einsätze sind zum Einsetzen in rechteckige Rohre gedacht und sorgen für einen sauberen und ordentlichen Abschluss der Anwendung.

Kunden können aus vier Optionen wählen, die eine Vielzahl von Verbindungskonfigurationen ermöglichen. Dazu gehören;

Typ 1 hat 1 Stufe und 2 Richtungen
Typ 2 hat 1 Stufe, 2 Richtungen und ein Gewinde oben
Typ 3 hat 1 Stufe, 2 Richtungen und ein Gewinde unten
Typ 4 hat 1 Stufe, 2 Richtungen und zwei Gewinde

  • Material: Nylon
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1421

Rechteckige Einsätze und Gleiter

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Rechteckige Einsätze und Gleiter ‒ leicht

Rechteckige Einsätze und Gleiter sind ideal für leichte rechteckige Rohranwendungen. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild für die fertige Anwendung.

Sie haben ein geripptes Design zur einfachen Montage und für einen festen Sitz. Diese Einsätze bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in den inneren Bereich des Rohres.

  • Material: Polyethylen
  • Farbe: Schwarz
  • Rohrdicke = 1,0 bis 2,0 mm




Seriennummer: SR1552

Rechteckige Gewindeeinsätze und Gleiter

Unser Sortiment an Gewindeeinsätzen und Gleitern ist in einer Vielzahl von Optionen erhältlich. Einsätze werden in den Hohlraum am Ende von Rohren und Schläuchen eingesetzt, um ein sauberes und ordentliches Aussehen zu gewährleisten. Einsätze bieten außerdem einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.

Diese Einsätze können in einer Reihe von Standard- und Schwerlastanwendungen eingesetzt werden, sind aber ideal für Stellfüße, Kippgleiter und Rollen geeignet.

Erhältlich sind Ganzmetalleinsätze und Kunststoffeinsätze mit einer Metallmutter. Die Metallmutter sorgt für einen sicheren Sitz und ermöglicht eine reibungslose, wiederholbare Einstellung des Einsatzes. Die Kunststoffeinsätze sind entweder einteilig oder als zweiteiliges Formteil erhältlich. Die zweiteiligen Formteile lassen sich sauber zusammenfügen und passen in Rohre.

  • Materialien: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Polyamid (PA) und Aluminium.
  • Farben: Schwarz, Grau und Natur




Seriennummer: SR1571, SR1570, SR1567

Rechteckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in rechteckige Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse: