Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff SAE-Flanschabdeckungen

 (1 Produktset)

Liste Rasteransicht

SAE-Flanschabdeckungen

SAE-Flanschabdeckungen werden hauptsächlich in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen eingesetzt. Sie sind Schutzkappen für den Einsatz in Anwendungen mit 3000 und 6000 SAE PSI. Sie bieten maximalen Schutz für Stumpfschweißenden an Ventilen, Pumpen und Wärmetauschern. Sie reißen nicht und platzen nicht ab und machen den Einsatz von Sperrholz, Masonit und Befestigungselementen überflüssig.

Spart Arbeitskosten bei der Montage, da sie sich leicht von Hand anbringen lassen. Das spezielle Design mit umgekehrtem Winkel entspricht dem Stumpfschweißwinkel und deckt das Ende während des Transports und der Lagerung vollständig ab.

Sie bestehen aus Polyethylen mit geringer Dichte (PE-LD) und sind in zwei Farbvarianten erhältlich. Durch die naturfarbene, durchsichtige Variante, die zum Schutz von Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch entwickelt wurde, bleibt der O-Ring sichtbar, während sie gleichzeitig durch einen internen Verschlussrand sicheren Schutz bietet. Die rote Variante ist ideal für SAE-Flanschnippel. Der Temperaturbereich reicht von mindestens -30 C bis zu maximal +50 C.

  • Hauptsächlich für den Einsatz in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen mit 3000 und 6000 SAE PSI.
  • Die naturfarbene Option schützt Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch.
  • Der Temperaturbereich reicht von mindestens -30 C bis zu maximal +50 C.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Natur
Material Entflammbarkeitsklasse: