Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Verriegelnd Leiterplatten-Abstandhalter mit Bund

 (14 Produktgruppen)


Abstandhalter mit Bund

Diese Abstandhalter mit Bund bestehen aus zwei Teilen: einem Stift (CSP) und einem Halter (CSR). Sie sind für die Fixierung der Leiterplatte konzipiert. Die Kombination der beiden Teile bildet einen komplett umschlossenen Nylon-Abstandhalter. Die Verwendung einer Flachkopfschraube wird empfohlen. Jeder Halter wird mit einem spezifischen Stift verwendet.

Abstandhalter, selbsthaltend

Diese selbsthaltenden Abstandhalter rasten in die Platte ein und ermöglichen so eine einfache Montage; der Abstand bleibt auch nach Entfernen der Schraube erhalten. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und für verschiedene Schrauboptionen und Plattenstärken. Sie sind in Standard- und stapelbaren Ausführungen erhältlich.

Seriennummer: SR2765

Feststellriegel für Muldenschloss

Dieses Schließblech ist in Verbindung mit dem abschließbaren Muldenschloss, das durch Zuschlagen betätigt wird, erforderlich. Es besteht aus Stahl und ist verzinkt.

Kabelhalter mit Scharniersperre

Kabelhalter mit Scharnier bieten eine schnelle und einfache Lösung, um Kabel und Drähte zu bündeln, zu führen und ordentlich anzuordnen.

Die obere Scharniersperre sorgt dafür, dass die Kabel zurückgehalten und von empfindlichen Komponenten ferngehalten werden. Die Kabel können bei Bedarf leicht entfernt werden. Der Kabelhalter lässt sich leicht mit einem Fingerdruck anbringen und entfernen.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter gefertigt sind, bietet eine gute Temperaturstabilität sowie eine hohe Festigkeit und mechanische Beständigkeit.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich
  • ‌Temperaturbereich: -40 C bis 85 C

Kabelhalter mit Verriegelung

Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.

Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Kabelschelle - Klebebefestigung D-Ausführung, mit Verriegelung

Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Das Oberteil der Schellen wird unter die seitliche Klappe gedrückt, um die Kabel an ihrem Platz zu halten. In zwei unterschiedlichen Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser. Aus grauem PVC mit UL94 V-0-Listung und einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Kabelschelle mit Klebebefestigung und Verriegelung

Einfache Montage durch einen Kleber. Keine Durchgangsbohrung erforderlich. Der Verschlussmechanismus hält die Kabel an ihrem Platz und kann wieder geöffnet werden. Unterschiedliche Ausführungen, Farben und Materialien erhältlich. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Kabelschellen - Druckbefestigung

Können zum Hinzufügen oder Entnehmen von Kabeln viele Male geöffnet und geschlossen werden. Mit großem konturiertem Sockel, der eine stabile Montage sicherstellt. Nylon 6/6

Kabelschellen ‒ Scharniersperre

Diese Kabelschellen verfügen über eine Scharniersperre. Das bzw. die Kabel wird/werden zunächst in der Mitte der Schelle platziert, dann wird die Scharniersperre über die Kabel gelegt. Die Stützbeine der Schellen werden in zwei Löcher eingesetzt. Die Scharniersperre wird gesichert und hält das Kabel mit Hilfe von zwei Schrauben. Wenn die Schrauben befestigt sind, werden die Beine erweitert, sodass die Schelle ohne die Notwendigkeit einer Mutter an ihrem Platz gehalten wird. Das bedeutet, dass kein Zugang zur Unterseite der Platte erforderlich ist.

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Scharniersperre an der Oberseite

Sicherer Halt für Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle sorgt für einen festen Sitz. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.

Kabelschellen ‒ zum Einstecken, verstellbar

Die Ratschenklemme sorgt für sicheren Halt des Bündels. Verstellbar für die unterschiedlichsten Bündeldurchmesser. Die Klemme schließt das Bündel ein, kann aber bei Änderungen der Kabelführung wieder geöffnet werden. Gut für Anwendungen mit starker Schwingung. Wenn die Klemme geschlossen ist, kann sie erst nach Lösung der Arretierlasche wieder geöffnet werden. Verfügbar in Material UL94 V-2 oder UL94 V-0.

Mini-Kabelhalter

Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.

Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.

Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2104

Muldenschloss - abschließbar

Diese Muldenschlösser sind hochbelastbare Druckschlösser, die sich am besten für große Schränke eignen. Die Schlösser können von innen durch Bewegen der Zunge geöffnet werden. Für den Zuschlagmechanismus ist eine Verriegelungsvorrichtung erforderlich, die unter der Artikelnummer 016A71E zu bestellen ist. Eine Auswahl an Materialien, gleichschließende und verschiedenschließende Optionen, sowie die Schutzart IP54 bieten eine Lösung für die jeweilige Anwendungsumgebung und zusätzliche Sicherheit.

Seriennummer: SR5538 ,SR5548

Selbstklebende Kabelschelle

Verstellbare Kabelschellen haben eine Ratschenfunktion für einen sicheren Halt und Arretierung von Kabelbündeln. Diese Schellen können bei Änderung des Kabelverlaufs geöffnet werden.

Unser Sortiment ist aus Nylon 6/6 und beinhaltet Optionen, die bereits mit einem selbstklebenden Streifen ausgestattet sind, um Kabelbündel praktisch und einfach zu sichern. Bei den Schellen, die nicht über einen Klebestreifen verfügen, muss dieser separat gekauft werden – bitte sehen Sie sich unser Sortiment an Klebebändern an, um eine geeignete Wahl zu treffen.

  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2

Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2068