Ein Leitfaden für One-Touch-Befestigungen

Auswahl von One-Touch-Befestigungen

In der Welt der Fertigung sind Effizienz und Geschwindigkeit von größter Bedeutung. One-Touch-Befestigungen haben sich in dieser Hinsicht als Wegbereiter erwiesen. Diese genialen Riegel machen das Anziehen von Schrauben mit umständlichen Werkzeugen und komplizierten Verfahren überflüssig und ermöglichen es Ihnen, Komponenten schnell und mühelos zu montieren und zu demontieren. Wir haben diesen Leitfaden zusammengestellt, um Ihnen das Verständnis von One-Touch-Befestigungen zu erleichtern:

Was sind One-Touch-Befestigungen?

One-Touch-Befestigungen sind so konzipiert, dass sie einen schnellen und einfachen Zugang zum Sichern und Lösen von Komponenten ermöglichen, ohne dass Werkzeuge oder ein großer manueller Aufwand erforderlich sind. Sie werden auch als Drehspannriegel oder Schnellverschlussbefestigungen bezeichnet. Sie werden häufig bei Anwendungen eingesetzt, bei denen eine häufige Montage und Demontage erforderlich ist. Diese Schnellverschlüsse sind typischerweise an Produktionsmaschinen in der Verpackungs-, Druck- und Lebensmittelbranche sowie in vielen anderen Bereichen zu finden.

Stöbern Sie in unseren One-Touch-Befestigungen

Verstehen Sie die Funktionalität

Die Bedienung von One-Touch-Befestigungen ist unkompliziert und beinhaltet in der Regel einen einfachen Mechanismus zur leichten und werkzeuglosen Montage und Demontage von Vorrichtungen und austauschbaren Verschleißteilen an Maschinen. Während das spezifische Design und die Funktionsweise je nach Ausführung der One-Touch-Befestigung variieren können, finden Sie hier einen allgemeinen Überblick über ihre Funktionalität:

VERRIEGELUNG:

Um die Komponenten miteinander zu verbinden, führen Sie in der Regel eine einfache Aktion aus, wie z.B. das Drücken, Drehen oder Betätigen eines Knopfes oder Hebels am Schnellverschluss. Durch diese Aktion wird der Verschlussmechanismus aktiviert.

Schließmechanismus:

Einmal eingerastet, verfügen One-Touch-Befestigungen über einen internen Verriegelungsmechanismus. Dieser Mechanismus kann Elemente wie federbelastete Stifte, Zungen oder Bolzen enthalten, die mit den entsprechenden Merkmalen der zu befestigenden Komponenten zusammenwirken. Wenn diese Elemente eingerastet sind, halten sie die Komponenten sicher zusammen.

Sichere Position:

Der Verschluss sorgt für eine sichere und stabile Position, so dass die Komponenten während des Gebrauchs fest miteinander verbunden bleiben. Dies ist wichtig, um die Integrität des zusammengesetzten Systems zu erhalten..

Entriegelung:

Wenn Sie Zugriff auf die internen Komponenten benötigen oder das System auseinanderbauen müssen, können Sie One-Touch-Befestigungen einfach lösen, indem Sie den ursprünglichen Verriegelungsvorgang umkehren. Dazu kann zählen:

  • Drücken des Druckknopfes oder Bolzens
  • Drehen des Knopfes, Hebels oder Schlüssels in die entgegengesetzte Richtung
  • Lösen oder Entriegeln des Verschlussesr

Wiederverwendbarkeit:

One-Touch-Befestigungen sind für den wiederholten Gebrauch konzipiert. Sie können mehrfach ver- und entriegelt werden, ohne dass ihre Funktionalität oder Lebensdauer beeinträchtigt wird. Dadurch eignen sie sich für Anwendungen, bei denen die Maschinen häufig gewechselt werden müssen, was die Ausfallzeiten reduziert.

Vorteile: Wie One-Touch-Befestigungen den Montageprozess rationalisieren

One-Touch-Befestigungen rationalisieren die Montage von austauschbaren Teilen an Maschinen in verschiedenen Branchen und Anwendungen, indem sie mehrere entscheidende Vorteile bieten, die die Effizienz und Produktivität steigern. Hier erfahren Sie, wie One-Touch-Befestigungen zu einem effizienteren Montageprozess beitragen:

Werkzeuglose Bedienung

Einer der wichtigsten Vorteile von One-Touch-Befestigungen ist die werkzeuglose Bedienung. Herkömmliche Befestigungsmethoden erfordern oft Werkzeuge wie Schrauben, Muttern, Bolzen und Schraubenschlüssel, was den Umstellungsprozess verlangsamen kann. One-Touch-Befestigungen machen den Einsatz von Werkzeugen überflüssig, wodurch Einrichter und Ingenieure Zeit sparen und die Komplexität ihrer Aufgaben reduzieren können.

Effiziente Montage und Demontage

One-Touch-Befestigungen sind für das schnelle und mühelose Anschließen und Trennen von Komponenten entwickelt worden. Diese schnelle Montage- und Demontagefunktion ist in Branchen, in denen Komponenten häufig zusammengefügt und getrennt werden müssen, wie z. B. bei Produktionsmaschinen und Vorrichtungen, von großer Bedeutung.

Fehlerreduzierung

Herkömmliche Befestigungsmethoden sind manchmal anfällig für Fehler, wie z.B. zu festes oder zu schwaches Anziehen von Bolzen oder Schrauben. One-Touch-Befestigungen verfügen oft über eingebaute Mechanismen, die sicherstellen, dass die Komponenten sicher befestigt werden, ohne dass das Risiko menschlicher Fehler besteht. Dies führt zu zuverlässigeren Baugruppen und weniger Ausfallzeiten bei Umrüstungen aufgrund von zu stark angezogenen Befestigungen..

Zuverlässigkeit und Wiederholgenauigkeit

One-Touch-Befestigungen bieten zuverlässige und wiederholgenaue Leistung. Sobald sich Einrichter und Ingenieure mit der Bedienung vertraut gemacht haben, können sie gleichbleibend zuverlässige Ergebnisse in Bezug auf Befestigungsspannung und Ausrichtung erzielen.

Verbesserte Ergonomie

One-Touch-Befestigungen werden oft mit Blick auf die Ergonomie entworfen. Sie sind für eine einfache Bedienung konzipiert, so dass Sie weniger Zeit für den Wechsel benötigen.

Zeit- und Arbeitsersparnis

Die Schnelligkeit und einfache Bedienung von One-Touch-Befestigungen bedeuten eine erhebliche Zeit- und Arbeitsersparnis. Maschinen können schnell von einer Einrichtung auf eine andere umgestellt werden, so dass die Maschine schnell wieder in Produktion ist.

Pflege und Wartungsfreundlichkeit

In Branchen, in denen eine regelmäßige Wartung oder Instandhaltung erforderlich ist, erleichtern One-Touch-Befestigungen den Zugang zu den internen Komponenten. Dies vereinfacht den Prozess der Inspektion und Wartung von Geräten, reduziert Ausfallzeiten und stellt sicher, dass die Maschinen in gutem Zustand bleiben.

Herkömmliche Schrauben und Bolzen vs. One-Touch-Befestigungen

Herkömmliche Schrauben und Bolzen und One-Touch-Befestigungen stellen zwei unterschiedliche Ansätze zur Sicherung und Verbindung von Komponenten dar, die jeweils ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Inzwischen kennen Sie die Vorteile von One-Touch-Befestigungen, aber wann sollten Sie diese gegenüber anderen Befestigungen, wie Schrauben und Bolzen, wählen?

Herkömmliche Schrauben und Bolzen erfordern die Verwendung von Schraubendrehern, Schraubenschlüsseln oder Steckschlüsseln zum Anziehen und Lösen. Sie ermöglichen eine präzise Kontrolle über die Festigkeit der Verbindung und eignen sich daher für Anwendungen, bei denen ein bestimmtes Drehmoment oder eine bestimmte Spannung erforderlich ist.

Einmal befestigt, bieten Schrauben und Bolzen in der Regel eine zuverlässige und stabile Verbindung. Sie eignen sich daher für Situationen, in denen Komponenten für längere Zeit oder dauerhaft an ihrem Platz bleiben müssen. Je nach Größe und Qualität der Befestigungen können Schrauben und Bolzen eine beträchtliche Tragfähigkeit aufweisen und eignen sich daher für Schwerlastanwendungen.

Im Gegensatz dazu sind One-Touch-Befestigungen für die Handhabung von geringen/mittleren Lasten geeignet. Sie sind in der Regel nicht für schwere Anwendungen geeignet, die ein hohes Drehmoment oder eine hohe Spannung erfordern.

Andere Arten von Befestigungen

  • Vierteldrehung-Befestigungen bieten den Komfort, Komponenten mit nur einer Vierteldrehung bzw. einer 90-degree Drehung zu sichern. Dies steht im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben und Bolzen, die oft mehrere Umdrehungen benötigen, um eine sichere Verbindung herzustellen.
  • Schnellspannschrauben sind näher an One-Touch-Befestigungen als andere Arten von Befestigungselementen. Sie ermöglichen ein schnelles Befestigen und Lösen ohne die Notwendigkeit von Werkzeugen. Bei Anwendungen, bei denen schnelle Anpassungen unerlässlich sind, können sie den gewünschten Komfort bieten.
  • Schnellverschlussschrauben sind eine weitere Option. Durch einfaches Drücken oder Drehen sichern und lösen Schnellverschlussschrauben die Komponenten im Handumdrehen.
  • Drehverschlüsse, die häufig mit One-Touch-Befestigungen in Verbindung gebracht werden, verriegeln oder entriegeln Komponenten schnell mit einer einzigen Drehung.  Diese Funktion ist besonders nützlich in Szenarien, in denen Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit von größter Bedeutung sind.

 

Weitere Informationen über unser Spezialsortiment an Präzisionsschrauben finden Sie in unseren Leitfäden Auswahl der richtigen unverlierbaren Schrauben und Die Vorteile von Schrauben mit durchgehender Bohrung

Gängige Arten von One-Touch-Befestigungen

One-Touch-Befestigungen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Konfigurationen für unterschiedliche Anforderungen. Zu den Anwendungen gehört der schnelle Wechsel von austauschbaren Teilen an Maschinen in vielen Branchen.

Kugelsperrbolzen

Kugelsperrbolzen

Befestigungen mit Kugelsperrbolzen bestehen aus einem Gehäuse mit Knopf- oder Knaufbetätigung.

  • Der untere Teil des Verschlusskörpers hat einen Stift mit Haltekugeln
  • Wenn der Knopf gedreht oder gedrückt wird, sind die Kugeln frei beweglich, so dass der Verschluss durch die Aufnahme geführt werden kann.
  • Wenn Sie die Taste loslassen oder den Knopf drehen, sind die Kugeln in der gesperrten Position. Die Teile werden dann zusammengehalten.
Kugelspannbolzen

Kugelspannbolzen

  • Befestigungen mit Kugelspannbolzen haben ein Kugel-Sicherungssystem, das in das Gehäuse des Verschlusses integriert ist.
  • Wenn der Knopf gedrückt wird, werden die Sicherungskugeln entriegelt und das Verschlussgehäuse kann über den Stift geführt werden.
  • Der Knopf wird gedreht oder die Taste losgelassen und die beiden Teile werden zusammengehalten.
  • Bei einer anderen Version dieses Verschlusstyps befindet sich das Gehäuse in der unteren Hälfte und der Stift in der oberen. Die Befestigung des Stifts am Gehäuse erfolgt nur durch Federkraft.
  • Diese beiden Befestigungen halten zwei Teile mit einer geringen Klemmkraft zusammen.
  • Kugelsperrbolzen und Kugelspannbolzen halten Temperaturen von bis zu 130 - 200 °C stand, je nach Typ und Größe.
  • Erhältlich in Stahl und Edelstahl.
One-Touch-Befestigungen - Drehriegelverschluss

One-Touch-Befestigungen - Drehriegelverschluss

  • Besteht aus einem Gehäuse, einer Feder, einem T-Stift und einer Zunge

    - Die Feder ermöglicht dem T-Stift eine gewisse vertikale Bewegung im Gehäuse
    - Die Zunge hat eine maschinell bearbeitete Form, die einen Klemmeffekt erzeugt, wenn der Knopf um 90 ° gedreht wird.
    - Die beiden Teile werden dann mit einer bestimmten Klemmkraft fest zusammengehalten.

  • Es ist auch eine Version für eine höhere Beanspruchung mit einer Klemmkraft von 400 N erhältlich.

  • Erhältlich mit Knopf, niedrigem Knopf oder mit einem Innensechskantantrieb

  • Hält je nach Typ Temperaturen von bis zu 130 - 200 °C stand.

  • Hergestellt aus Stahl und Edelstahl.
     

One-Touch-Befestigungen - mit Druckknopf

One-Touch-Befestigungen - mit Druckknopf

  • Bestehend aus einem Gehäuse mit einem Splint und einem gefederten Klemmkeil

- Wenn der Betätigungsknopf gedrückt wird, wird der Klemmkeil aktiviert und der Splint entriegelt, so dass er zwischen zwei Komponenten hindurchgeführt werden kann.

- Der Knopf wird dann losgelassen und der Klemmkeil zurück in den Stift gezogen. Der Splint spreizt sich dann und hält die beiden Teile mit einer geringen Klemmkraft fest zusammen.

  • Hergestellt aus Edelstahl
  • Temperaturbeständig bis zu 180 °C
Abstandhalter für One-Touch-Befestigungen

Produkte, die Ihnen ebenfalls gefallen könnten:

Abstandhalter für One-Touch-Befestigungen

  • Entwickelt für die Verwendung mit One-Touch-Befestigungen mit Kugelspannbolzen

  • Passt die Gewindelänge der One-Touch-Befestigung je nach Plattenstärke auf unterschiedliche Höhen an.

  • Einfach zu montieren und zu entfernen

  • Hergestellt aus Edelstahl

Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.

Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Haben Sie weitere Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.