Nieten: Welches Material ist am besten für Sie geeignet?

Reihen mit unterschiedlichen Nietenkopf-Ausführungen und -Materialien

Was sind Nieten?

Nieten sind eine kosteneffektive und unkomplizierte Befestigungslösung, insbesondere ideal zur Unterstützung von Scher- und Zuglasten sowie bei Anwendungen mit schwierigem oder beschränktem Zugang. Sie sind in einer Reihe von Materialien erhältlich, was natürlich Fragen aufwirft.

Woher wissen Sie, welches Material Sie wählen sollten?

Normalerweise sollten Ihre Nieten die gleichen mechanischen Eigenschaften wie die Komponenten haben, die Sie verbinden.Wenn Sie zum Beispiel weiche Materialien verbinden, sollten Sie Kunststoffnieten verwenden.

Das sagt jedoch nichts darüber aus, welche Eigenschaften das Material zu bieten hat, deshalb sehen wir uns die verschiedenen Nietenmaterialien, ihre Vorteile und die gängigen Anwendungen im Folgenden an:

Material Eigenschaften Typische Anwendungen
Aluminium mit Magnesiumzusatz Leicht, korrosionsbeständig, langlebig Luftfahrt Automobilindustrie Klimaanlagen
Messing Formbar mit hoher Festigkeit und geringer Reibung, erzeugt keine Funken Gasgeräte
Kupfer Duktil, dekorativ, hervorragender Leiter für Strom und Wärme Elektrische Geräte
Kupfer-Nickel Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Spannungsrisskorrosion und hohe Temperaturen Schiffbau Geräte in korrosiven Umgebungen
Kohlenstoffreicher Stahl Hart, langlebig und verschleißbeständig Luftfahrt Automobilindustrie Schienenverkehr
Kunststoff Kann verwendet werden, um Nicht-Kunststoff-Materialien wie Gummi, Urethan und andere weiche Materialien zu verbinden Haushaltsgeräte Elektronik Bauwesen Möbel
Edelstahl Stark, hart, korrosionsbeständig und verschleißbeständig Luftfahrt Automobilindustrie Schienenverkehr
Stahl Schwächer als Karbonstahl aufgrund eines geringeren Kohlenstoffgehalts Dennoch robust und hart Luftfahrt Automobilindustrie Schienenverkehr Bauwesen Möbel

 

Materialien, die zusammen funktionieren – und solche, bei denen das nicht geht

Wie bereits erwähnt, sollten Nieten im Allgemeinen dieselben mechanischen Eigenschaften aufweisen wie die Komponenten, die Sie verbinden. Wenn unterschiedliche Metalle in einer korrosiven Umgebung in Kontakt kommen, tritt ein galvanischer Prozess auf, der ein Metall schneller korrodiert als das andere.

Die Korrosionsrate hängt von mehreren Faktoren ab:

  • der Elektrizität
  • dem Unterschied im elektrischen Potenzial
  • der Leitfähigkeit des Elektrolyts
  • der relativen Größen der Kontaktbereich

Das bedeutet, dass bei Anwendungen mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, wie beispielsweise bei Klimaanlagen, besonders darauf geachtet werden muss, dass die Auswirkungen der galvanischen Korrosion verringert werden. Hier finden Sie die Metalle, die zusammen verwendet werden sollten, und, was ebenso wichtig ist, auch die Metalle, die nicht zusammen verwendet werden sollten.

 

 

Metalle, die miteinander verbunden werden

Niethülsenmaterial

Aluminium Al/Zn-beschichteter Stahl Verzinkter Stahl Edelstahl Kupfer Messing
Aluminium

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Stahl, verzinkt

Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Edelstahl

Ja

Ja

Ja

Nickel-Kupfer

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Kupfer

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja: kompatibel

Nein: nicht kompatibel

– : kompatibel in milden Umgebungen, obwohl es zu einem gewissen Maß an Korrosion kommen kann Beide Metalle sollten lackiert werden,

    um die Reaktion zu reduzieren. 

Nietenbeschichtungen

Beschichtungen werden häufig zu ästhetischen Zwecken und auch zur Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit verwendet. Zink ist eine gängige Beschichtung für Stahlnieten. Eine Almac®-Beschichtung kombiniert Aluminium und Zink für Korrosionsbeständigkeit und funktioniert besonders gut bei Nieten und Materialien aus Aluminium. Kupfernieten mit beschichtetem Kohlenstoffstahl erhöhen die Festigkeit.

Der Punkt ist, dass Sie Ihrer Auswahl an Nieten mehr Eigenschaften hinzufügen und somit die bestmögliche Lösung für Ihre Anwendung erhalten können.

Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.

Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Haben Sie weitere Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.