Gewusst wie: So bestimmen Sie die Größe der Kabelleitung

Mann im Labor untersucht Kabelschutz

Die Größe der Kabelleitung, auch als Kabelrohrgröße bekannt, ist die Größe der durch ein oder mehrere Kabel belegten oder gefüllten Querschnittsfläche der Kabelleitung. Die Belegung basiert auf dem Außendurchmesser des Kabels (A.D.) und dem Innendurchmesser der Kabelleitung (I.D.).

Die Festlegung des Kabelleitungsgröße ist entscheidend, um die Anforderungen des National Electrical Code (NEC) zu erfüllen. Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen kann zu einer teuren und zeitaufwändigen Neuverkabelung und im schlimmsten Fall zu einer gefährlichen elektrischen Installation führen.

Haben Sie keinen Zugriff auf das NEC-Buch?

Sie benötigen das NEC-Buch, um die Leitungsgröße für das Kabel zu berechnen. Wenn Sie sich außerhalb der USA befinden und keinen Zugriff auf das Buch haben, finden Sie diese Kabelleitungsgrößentabelle vielleicht hilfreich.

Erste Schritte

Zunächst hilft es, eine Vorstellung von der Art von Kabelleitungen zu haben, die Sie verwenden sollten, also fangen wir damit an.

1. Welches Leitungsmaterial?

Kabelleitungen sind eine Form des Kabelschutzes, daher müssen Sie sicherstellen, dass Sie das richtige Material für Ihre Anwendung wählen. Sie können eine flexible Kunststoffleitung für Kabel oder eine auf Metallbasis verwenden. Hier sind drei gängige Optionen, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Material Anwendung Warum
LDPE-Kabelleitung Wird in der Regel für die Unterbringung und den Schutz von elektrischen Strom- und Telekommunikationskabeln verwendet

Hohe Ermüdungslebensdauer Hochflexibler Kabelschutz

Hohe Stoßfestigkeit

Nylon-Kabelleitung Wird in der Regel im Maschinenbau und in de Automobilindustrie verwendet

Hochflexible

Kabelleitung

Hohe Ermüdungslebensdauer

Selbstlöschend

Abriebfest

Hohe Lösungsmittel- und Ölbeständigkeit

Gute Wetterbeständigkeit

Kabelleitung aus Metall mit PVC-Beschichtung Zu den typischen Anwendungen gehören werksseitige Verdrahtungen und Maschinenanschlüsse

Hohe mechanische Festigkeit

Hochflexibler Kabelschutz

 

Werksmitarbeiter, der einen Kabelschutz in einer Elektroanlage installiert

2. Welcher isolierte Leiter?

Isolierte Leiter oder isolierte Drähte werden in die Kabelleitung gelegt. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Drähte für Ihre Anwendung verwenden. Verwenden Sie THHN beispielsweise nicht bei nassen Bedingungen, da es nur für trockene und feuchte Stellen zugelassen ist. Hier sind die am häufigsten verwendeten Arten:

Leiter Merkmale Typische Anwendungen
THHW Mit 75 °C für nasse Standorte und 90 °C für trockene Standorte eingestuft Keine Außenverkleidungen auf der Isolierung Hausanschlusskasten, Versorgungsleitung und Abzweigschaltung für dauerhafte Installationen
THHN Mit 90 °C für trockene und feuchte Standorte eingestuft Ummantelung aus Nylon über der Isolierung Werkzeugmaschinen Steuerschaltungen Haushaltsgeräte
THWN Mit 75 °C für trockene und nasse Standorte eingestuft Ummantelung aus Nylon über der Isolierung Leitung Werkzeugmaschinen Gesteuerte Schaltungen Universal-Verkabelung
XHHW Mit 75 °C für nasse Standorte und 90 °C für trockene und feuchte Standorte eingestuft Keine Außenverkleidung auf der Isolierung Gebäudeverkabelung Leitung Versorgungsleitung und Steuerstromverdrahtung
THW Mit 75 °C für trockene und nasse Standorte eingestuft Gebäudeverkabelung Versorgungsleitung und Abzweigschaltungen Interne sekundäre Industrieverteilung

 

Querschnittsfläche von elektrischen Drähten mit flexibler Drahtabdeckung

Leitungsgröße für Kabel

Beachten Sie Folgendes, bevor wir beginnen: Bei den Berechnungen müssen drei Faktoren berücksichtigt werden:

  1. Anzahl der Kabel in Ihrer Leitung
  2. Querschnittsbereich Ihrer Kabel
  3. Anzahl der Biegungen in Ihrer Leitung

Sie benötigen: NEC-Buch

Sie werden NEC-Tabellen verwenden, um Drahtdurchmesser, Füllmengen und Leitungsdurchmesser zu finden.

1. Schritt: Schlagen Sie Kapitel 9 Ihres NEC-Buchs auf

Sie müssen Ihre Fülltabelle auswählen. Dies hängt von der Art der Leitung und des Drahts ab, die Sie verwenden.

  • Lesen Sie die erste Spalte auf der Fülltabelle, um die Drahtstärke zu finden.
  • Neben der Drahtstärke finden Sie die maximale Anzahl von Drähten, die in Ihrem Leitungsdurchmesser platziert werden können. 
  • Wählen Sie eine Zahl, die der Anzahl der Drähte, die Sie in die Leitung einsetzen wollen, entspricht oder darüber liegt.

2. Schritt: Berechnen der Drahtquerschnittsfläche

Sie kennen die Anzahl der benötigten Drähte und die Art der Isolierung. Das NEC-Buch gibt Ihnen die Drahtstärke an. Nun müssen Sie einfach die Querschnittsfläche der einzelnen Drähte bestimmen und zusammenrechnen.

Beispiel:

Nehmen wir an, Sie verfügen über diese Drahtarten und deren Anzahl:

Anzahl der Drähte Isolierungsart Drahtstärke
4 THHN 8 AWG
2 THW 4 AWG
  • Ein THHN-Draht von 8 AWG hat eine Querschnittsfläche von 23,61 Quadratmillimeter (0,03659 Quadratzoll) ·
  • Ein THW-Draht von 4 AWG hat eine Querschnittsfläche von 62,77 Quadratmillimeter (0,09729 Quadratzoll)

Die Gesamtquerschnittsfläche der Drähte beträgt daher:

(23,61 Quadratmillimeter) x 4 + (62,77 Quadratmillimeter) x 2 = 219,98 Quadratmillimeter

3. Schritt: Finden Sie die verfügbare Leitungsmindestfläche.

Die NEC-Spezifikationen lauten wie folgt:

  • Ein Draht: Die maximale Füllung beträgt 53 % der Fläche in einer Leitung. ·
  • Zwei Drähte: Die maximale Füllung beträgt 31 %
  • Drei oder mehr Drähte: Die maximale Füllung beträgt 40 % der gesamten verfügbaren Fläche der Leitung.

Mit den Drahtquerschnittsflächen, die Sie bereits berechnet haben, können Sie jetzt die erforderliche Mindestleitungsgröße bestimmen.

Beispiel:

Zurück zum Beispiel im 2. Schritt: Sie verwenden insgesamt 6 Drähte. Das bedeutet, dass Ihr maximaler Füllprozentsatz 40 % beträgt. Sie haben bereits Ihre gesamte Drahtfläche berechnet, so dass Sie jetzt die Mindestleitungsfläche berechnen können:

219,98 Quadratmillimeter / 0,4 = 549,95 Quadratmillimeter

4. Schritt: Ermitteln Sie Ihre Kabelleitungsbelegung

Zurück zu Ihrem NEC-Buch. Die Art der Leitung, die Sie verwenden möchten, finden Sie in Tabelle 4

Beispiel:

Wenn Sie eine elektrische Metallleitung (EMT) verwenden, werden Sie sehen, dass die nächstgelegene Größe, die Sie benötigen, eine 1-Zoll-Leitung ist, wodurch eine Füllung von 39 % ermöglicht wird.

Kabelleitung – Fülltabelle

Diese Tabelle für die Kabelleitungsgröße basiert auf dem NEC 2017 und verwendet gängige Arten von Kabelleitungen und Drähten. Wenn Sie keinen Zugriff auf das NEC-Buch haben, finden Sie es möglicherweise hilfreich, um zu bestimmen, wie viele Drähte Sie sicher in die Leitung einsetzen können.

  • Die horizontalen Zeilen veranschaulichen die Größe und Art der Kabelleitung
  • Die senkrechten Spalten geben die Drahtstärke an, die Sie verwenden

Das Ergebnis ist die Anzahl der Drähte dieser Stärke, die durch die jeweilige Leitungsgröße und -art geführt werden können.

Table-Cable-Conduit.jpg

Die Angaben in dieser Tabelle beziehen sich auf die Tabellen C1, C4 und C8 im National Electric Code von 2017.Der NEC wird alle drei Jahre aktualisiert.

Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.

Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Haben Sie weitere Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.