Ein Leitfaden für RoHS

RoHS-Konformitätsstempel auf braunem Papier (PLACEHOLDER)

RoHS steht für Restriction of Hazardous Substances (Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe), auch bekannt als Richtlinie 2002/95/EG oder informell als „Bleifrei-Richtlinie“. RoHS schränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Materialien ein, die in Produkten wie Elektro- und Elektronikgeräten sowie IT- und Unterhaltungsausrüstung zu finden sind. Der Zweck besteht darin, Menschen und die Umwelt vor den schädlichen Auswirkungen der Materialien zu schützen. Wir haben die letzten vier fett gedruckt, um Ihnen die Phthalate zu zeigen, die im Juli 2019 hinzugefügt wurden.

  • Blei (Pb)
  • Quecksilber (Hg)
  • Cadmium (Cd)
  • Sechswertiges Chrom (CrVI)
  • Polybromierte Biphenyle (PBB)
  • Polybromierte Diphenylether (PBDE)
  • Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)
  • Butylbenzylphthalat (BBP)
  • Dibutylphthalat (DBP)
  • Diisobutylphthalat (DIBP)
Nahaufnahme einer roten Leiterplatte

RoHS ist mit der WEEE-Richtlinie (Waste from Electrical and Electronic Equipment bzw. auf Deutsch Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte) verbunden, die die Behandlung, Verwertung und das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten vorschreibt. Nachfolgend sind die betroffenen Produktkategorien aufgeführt. RoHS gilt auch für alle Drähte, Kabel und dazugehörigen Steckverbinder, sowohl intern als auch extern, gilt jedoch nicht für Batterien.

 

Kategorie 1: Haushaltsgroßgeräte

Kühlschränke, Waschmaschinen, Herde, Klimaanlagen

Kategorie 2: Kleine Haushaltsgeräte

Staubsauger, Haartrockner, Kaffeemaschinen, Bügeleisen

Kategorie 3: Computer- und Kommunikationsausstattung

Computer, Drucker, Kopierer, Telefone, Satellitenfernsehen, Mobilfunkanlagen, Antennen

Kategorie 4: Unterhaltungselektronik

Fernseher, DVD-Player, Stereoanlagen, Videokameras

Kategorie 5: Beleuchtung

Lampen, Beleuchtungskörper, Glühbirnen (einige Leuchtstofflampen sind ausgenommen)

Kategorie 6: Elektrowerkzeuge

Bohrer, Sägen, Nagelpistolen, Sprühgeräte, Drehmaschinen, Trimmer, Gebläse

Kategorie 7: Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung

Videospiele, Laufbänder, sprechende Puppen, Fitbits

Kategorie 8: Medizinische Produkte und Ausrüstung – Frist für die Einhaltung von Phthalat-Beschränkungen: 22. Juli 2021

Umfasst In-vitro-Diagnostika (IVD); (unterliegt auch GMP-Vorschriften – FDA 21 CFR 820)

Kategorie 9: Überwachungs- und Kontrollgeräte –Frist für die Einhaltung von Phthalat-Beschränkungen: 22. Juli 2021

Thermostate, Rauchmelder, Feuermelder, einschließlich Industrieanwendungen

Kategorie 10: Automatische Spender

Verkaufsautomaten, Bankautomaten (Geldautomaten)

Kategorie 11: Sammelkategorie

Zu diesen Produkten gehören alle anderen elektronischen und elektrischen Geräte, die nicht unter die anderen Kategorien fallen. Dazu gehören unter anderem zweirädrige Fahrzeuge, elektronische Nikotinabgabesysteme (ENDS) wie E-Zigaretten, Cannabis-Verdampfer und Verdampfungsstifte (Vape Pens). Ebenfalls enthalten sind elektrische Kabel mit einer Betriebsspannung von weniger als 250 V.

 

 

Kraftfahrzeuge sind ausgenommen und werden stattdessen in der Richtlinie über Altfahrzeuge (Richtlinie 2000/53/EG) behandelt.

Ingenieur, der einen industriellen Türriegel inspiziert, der an einem Generator installiert werden soll

Einschränkungen: Wie wird RoHS tatsächlich angewandt?

RoHS schränkt Materialien oder Substanzen durch Angabe der Höchstgehalte nach Gewicht ein.Die zulässige Konzentration ist auf 0,1 % bzw. 1.000 Teile pro Million (ppm) begrenzt. Dies gilt für alle Substanzen mit Ausnahme von Cadmium, das auf 0,01 % bzw. 100 ppm begrenzt ist.

Das Gewicht gilt nicht für das Gewicht des Enderzeugnisses oder eines Bestandteils dieses Erzeugnisses. Es gilt für die homogenen Materialien, also jede Substanz, die mechanisch entfernt werden kann, wie eine Ummantelung auf einem Kabel. Denken Sie zum Beispiel an eine Waschmaschine. Ihre Schrauben und Unterlegscheiben könnten aus einem homogenen Material bestehen. Andere Komponenten erfordern jedoch möglicherweise ihre eigenen Bestandteile. Die Unterlegscheibe verfügt über eine Leiterplatte, die unter anderem eine gedruckte Leiterplatte (PCB), integrierte Schaltungen und einen Widerstand enthält. Jedes Teil bzw. jede Komponente aus einem homogenen Material muss den RoHS-Grenzwert erfüllen.

Ausnahmen

Die Verwendung von Blei ist in bestimmten Anwendungen, zumindest für einige weitere Jahre, zugelassen. Gemäß RoHS:

 

Ausnahme Anwendung Kategorie Frist
6a Blei bis zu 0,35 % nach Gewicht in legiertem Stahl (zur maschinellen Bearbeitung) und verzinktem Stahl

Kategorien 8, 9 (mit Ausnahme von In-vitro-Diagnostika und industriellen Überwachungs- und Kontrollinstrumenten)

In-vitro-Diagnostika der Kategorie 8

Kategorie 9 industrielle Überwachung und Kontrolle; Kategorie 11

21. Juli 2021

21. Juli 2023

21. Juli 2024

6a-1 Blei bis zu 0,35 % nach Gewicht in legiertem Stahl (zur maschinellen Bearbeitung) und bis zu 0,2 % Blei nach Gewicht in feuerverzinktem (stückverzinktem) Stahl Kategorien 1-7 und 10 21. Juli 2021
6b Blei bis zu 0,4 % nach Gewicht in Aluminiumlegierungen

Kategorien 8, 9 (mit Ausnahme von In-vitro-Diagnostika und industriellen Überwachungs- und Kontrollinstrumenten)

In-vitro-Diagnostika der Kategorie 8

Kategorie 9 industrielle Überwachungs- und Kontrollinstrumente; Kategorie 11

21. Juli 2021

21. Juli 2023

21. Juli 2024

6b-1 Blei bis zu 0,4 % nach Gewicht in recycelten Altaluminiumlegierungen Kategorien 1-7 und 10 21. Juli 2021
6b-11 Blei bis zu 0,4 % nach Gewicht in Aluminiumlegierungen für maschinelle Bearbeitung Kategorien 1-7 und 10 21. Juli 2021
6c Blei bis zu 0,4 % nach Gewicht in Kupferlegierungen

Kategorien 1-7 und 10

Kategorien 8, 9 (mit Ausnahme von In-vitro-Diagnostika und industriellen Überwachungs- und Kontrollinstrumenten)

In-vitro-Diagnostika der Kategorie 8

Kategorie 9 industrielle Überwachungs- und Kontrollinstrumente; Kategorie 11

21. Juli 2021

21. Juli 2021

21. Juli 2023

21. Juli 2024

7a Bis zu 85 % nach Gewicht in Hochtemperatur-Lötlegierungen

Kategorien 1-7 und 10 (ausgenommen Ausnahme 24 Kondensatoranwendungen)

Kategorien 8, 9 (mit Ausnahme von In-vitro-Diagnostika und industriellen Überwachungs- und Kontrollinstrumenten)

In-vitro-Diagnostika der Kategorie 8

Kategorie 9 industrielle Überwachungs- und Kontrollinstrumente; Kategorie 11

21. Juli 2021

21. Juli 2021

21. Juli 2023

21. Juli 2024

7c-1 Blei in Glas oder Keramik (einschließlich Matrixverbindungen), ausgenommen für Kondensator-Dielektrika (z. B. piezoelektrische Geräte)

Kategorien 1-7 und 10 (ausgenommen Ausnahme 24 Potenziometer-Anwendungen)

Kategorien 8 und 9 (mit Ausnahme von In-vitro-Diagnostika und industriellen Überwachungs- und Kontrollinstrumenten)

In-vitro-Diagnostika der Kategorie 8

Kategorie 9 industrielle Überwachungs- und Kontrollinstrumente; Kategorie 11

21. Juli 2021

21. Juli 2021

21. Juli 2023

21. Juli 2024

24 Blei in Lötmitteln für discoidale und Planar-Array-Vielschicht-Keramikkondensatoren mit gefrästen Durchgangsbohrungen

Kategorien 1-7 und 10

Kategorien 8 und 9 (mit Ausnahme von In-vitro-Diagnostika und industriellen Überwachungs- und Kontrollinstrumenten)

In-vitro-Diagnostika der Kategorie 8

Kategorie 9 industrielle Überwachungs- und Kontrollinstrumente; Kategorie 11

21. Juli 2021

21. Juli 2021

21. Juli 2023

21. Juli 2024

34 Blei in Cermet-Trimmpotentiometer-Elementen

Kategorien 1-7 und 10

Kategorien 8 und 9 (mit Ausnahme von In-vitro-Diagnostika und industriellen Überwachungs- und Kontrollinstrumenten)

In-vitro-Diagnostika der Kategorie 8

Kategorie 9 industrielle Überwachungs- und Kontrollinstrumente; Kategorie 11

21. Juli 2021

21. Juli 2021

21. Juli 2023

21. Juli 2024

 

Arbeiter, der ein elektrisches Panelschloss inspiziert

Beginnen Sie mit konformen oder befreiten Komponenten

Natürlich können sich Designingenieure das Leben einfacher machen. Wenn Sie einen Zylinder-Drehriegel für Schränke, verdeckte Scharniere, industrielle Türriegel oder Druckmontage-Kabelbinder benötigen, wählen Sie Komponenten aus, die RoHS entsprechen, oder Komponenten mit Materialien, die von der Richtlinie ausgenommen sind.

Ihr Design erfordert möglicherweise diese Produkte, die entweder konforme Materialien enthalten oder ausgenommen sind:

Kompressionsverschluss

Kompressionsverschluss

Verstellbarer Kompressionsverschluss

Verstellbarer Kompressionsverschluss

3:1 selbstklebender Schrumpfschlauch

3:1 selbstklebender Schrumpfschlauch

Kabelbinder aus Nylon

Kabelbinder aus Nylon

Kabelschelle zur Schraubbefestigung

Kabelschelle zur Schraubbefestigung

Spreiznieten zum Einrasten

Spreiznieten zum Einrasten

Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.

Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Haben Sie weitere Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.