Ein Leitfaden für Schwingungsdämpfer
Schwingungsdämpfer sollten immer als eine ihrer HVAC-Komponenten oder eines Ihrer Teile für industrielle Generatoren betrachtet werden, die nicht nur für große Maschinen, sondern auch für einfache Datenschränke, Geräte und Computer zum Einsatz kommen (zum Beispiel erzeugen auch die Lüfter in Computern Vibrationen).
Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass Vibrationen verheerende Folgen haben können.
Vibrationen können Folgendes verursachen:
- Beschädigung von Maschinenteilen
- Übertragene Geräusche
- Beschädigung des Bodens
- Fehlfunktionen bei sensiblen und präzisen Ausrüstungen
- Beschwerden des Bedieners
- Kürzere Lebensdauer der Maschine
Aus diesem Grund sind Schwingungsdämpfer so wichtig.
Schwingungsdämpfer bestehen aus Gummi oder einer Kombination aus Gummi und anderen Materialien. Der Vorteil der Kombination von Gummi mit beispielsweise Stahl besteht darin, dass eine einfache Montage ermöglicht und eine dauerhafte Lösung für eine wirksame Schwingungsdämpfung geboten wird. Sie sind an Ihrer Maschine befestigt und können zur Kompression verwendet werden. Wenn Ihre Maschine im Einsatz ist, werden durch die Dämpfer die Vibrationen absorbiert und gedämpft, wodurch die Auswirkungen von Vibrationen, wie z. B. Lärm, erheblich reduziert werden.
Vibrationsdämpfende Abstandhalter werden auch als Bolzenbefestigungen bezeichnet. Sie bestehen häufig aus Gummi und Stahl und verhindern übermäßige Vibrationen. Sie fungieren als Puffer und sind zwischen zwei Teilen eingeklemmt. Sie haben einen Metalleinsatz mit Gewinde und sind mit Außen-/Außengewinde oder Außen-/Innengewinde erhältlich.
Schwingungsdämpfer können:
- die Installationszeit verkürzen
- die Zeit zwischen Wartungen erhöhen
- die Lebensdauer von Maschinen verlängern
- lästige Vibrationen und Übertragungsgeräusche reduzieren
Naturkautschuk ist abriebfest und beständig gegen niedrige Temperaturen, verfügt jedoch über eine geringe Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten auf Erdölbasis.
Nitril ist ein synthetischer Kautschuk und wird manchmal zur Herstellung von Schwingungsdämpfern verwendet.
Im Allgemeinen bietet das Nitrilmaterial:
Wetterfestigkeit und UV-Beständigkeit | Schlecht |
Wasserfestigkeit | Gut |
Chemische Beständigkeit | Ausgezeichnet |
Reißfestigkeit | Gut bis hervorragend |
Beständigkeit gegen Gasdurchlässigkeit | Sehr gut |
Alterungsbeständigkeit durch Dampf | Mäßig bis gut |
Kompatibilität mit Ketonen | Schlecht |
Kompatibilität mit Alkoholen | Mäßig bis gut |
Im Allgemeinen bietet Nitril:
Temperaturbereich | -40 °C bis +100 °C/-40 °F bis +210 °F |
Zugfestigkeit Dehnung | 200 bis 3.500 PSI 350 % bis 650 % (max.) |
Härtemesser Belastbarkeit/Rebound | 20 bis 95 Shore A Gut |
Elastomere für Vibrationsisolierung
Kautschuk kann sowohl natürlich als auch synthetisch hergestellt werden. Er verfügt über Langkettenverzweigungen mit hohem Molekulargewicht. Diese Ketten sind mit spezifischen Chemikalien überbrückt, um ein Netzwerk zu bilden. Das Ergebnis ist ein Material, das extreme Verformungen von 200 % oder mehr toleriert und sich wieder zurückbilden kann.
Naturkautschuk und synthetische Materialien, die Kautschuk nachahmen, sind Elastomere. Was Sie suchen, ist eine Ausgewogenheit zwischen den Eigenschaften. Sie sollten verstehen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Es kann sein, dass Sie ein Merkmal eines Materials reduzieren müssen, um das Merkmal eines anderen Materials zu stärken.
Schwingungsdämpfer, die als Füße für Maschinen und Förderbänder dienen, sind häufig aus thermoplastischen Elastomeren (TPE) hergestellt. Der Vorteil von TPE ist, dass es eines der effektivsten Materialien für die Vibrationsdämpfung ist.
Es verfügt über eine gute Reiß- und Abriebfestigkeit sowie über eine ausgezeichnete Biege-Ermüdungsbeständigkeit und eine hohe Schlagfestigkeit. Aufgrund seiner hervorragenden elektrischen Eigenschaften ist es eine ideale Lösung für Anwendungen, welche die Elektronik oder Ausrüstungen umfassen.
Im Allgemeinen bietet TPE-Material:
Zugfestigkeit | 0,5 bis 2,4 N/mm² |
Kerbschlagzähigkeit | Bruchfestigkeit Kj/m² |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient | 130 x 10-6 |
Max. Dauernutzungstemperatur | 140 ˚C / 284 ˚F |
Dichte | 0,91 bis 1,3 g/cm3 |
Chemikalienbeständigkeit
Verdünnte Säure | Ausgezeichnet |
Verdünnte Säure | Ausgezeichnet |
Öle und Fette | Ausgezeichnet |
Aliphatische Kohlenwasserstoffe | Ausgezeichnet |
Aromatische Kohlenwasserstoffe | Schlecht |
Halogenierte Kohlenwasserstoffe | Schlecht |
Alkohole | Ausgezeichnet |
Die Frage ist, wie Sie den von Ihnen benötigten Dämpfer auswählen, um die durch Vibrationen verursachten Probleme zu verhindern.
1. Schritt: Wieviel wiegt die Maschine?
Dadurch erhalten Sie eine Vorstellung von der Anzahl oder Größe der Dämpfer, die Sie benötigen. Je schwerer die Maschine, desto größere Dämpfer - oder eine desto größere Anzahl von Dämpfern - werden Sie benötigen.
2. Schritt: Wieviel wiegen die von Ihnen benötigten Dämpfer?
Nehmen wir an, Ihre Maschine wiegt 800 Pfund (363 kg) und Sie werden vier Dämpfer verwenden. Wenn das Gewicht der Maschine gleichmäßig verteilt ist, benötigen Sie Dämpfer, die jeweils 200 Pfund (90,8 kg) wiegen. Wenn das Gewicht der Maschine nicht gleichmäßig verteilt ist, werden Sie schwerere Dämpfer dort haben wollen, wo sie benötigt werden.
3. Schritt: Was sind die U/min (Umdrehungen pro Minute) der Maschine?
Messen Sie die Drehzahl der Maschine. Wenn Sie die Maschine selbst entwerfen, werden Sie wissen, was ihre U/min sind
4. Schritt: Was ist die statische Durchbiegung der Maschine?
Dies ist das Maß, um das sich Ihr Dämpfer unter dem Gewicht der Maschine komprimiert. Mit der folgenden Tabelle gehen wir zu Ihrer Maschine zurück, die einschließlich des Lüfters 800 Pfund (363 kg) wiegt. Ihr Grad der Schwingungsdämpfung beträgt 85 %. Nehmen wir an, dass der Lüfter der Maschine mit einer Drehzahl von 1.400 U/min betrieben wird. Zeichnen Sie eine Linie auf der Karte, die bei 1.400 U/min beginnt, und führen Sie die Linie dann geradeaus weiter, bis Sie die Diagonallinie bei 85 % erreichen. Führen Sie nun die Linie gerade nach unten. Sie landen unten auf 3,5 mm. Das ist Ihre statische Durchbiegung.
5. Schritt: Welche Art von Dämpfer?
Basierend auf allen Informationen, die Sie jetzt haben, können Sie die Art des Dämpfers und die Abmessungen wählen, die Ihnen die statische Durchbiegung gibt, die Sie benötigen.
Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten Sie unsere Experten stets gerne.
Was auch immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Haben Sie weitere Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.