Gewusst wie: Wahl der richtigen Scharniergröße
Von verdeckten Türscharnieren bis hin zu aushängbaren Edelstahlscharnieren – Ihre Auswahl ist riesig. Und ganz gleich für welche Anwendung – ob es sich um einen Datenschrank oder ein Kabelgehäuse für den Außenbereich handelt - Ihre Scharniere müssen alle an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Sie müssen Folgendes berücksichtigen:
- die Türgröße, sowohl Höhe als auch Breite
- das angehängte Gewicht
- die Konstruktion der Tür, einschließlich des Materials
- die vorgesehene Verwendung und/oder der erwartete Verkehr durch die Tür
Die richtige Größe des Scharniers ist entscheidend. Zu kleine verdeckte Scharniere können zum Beispiel zu einem vorzeitigen Versagen der Tür führen und Sicherheitsprobleme verursachen. Sehen wir uns zunächst die Anatomie eines Scharniers an, die alle Ausführungen bis zu einem gewissen Grad teilen. Dies ist von Bedeutung, um die Größe des benötigten Scharniers zu berechnen.
Scharnier-Vokabular
- Flügel – der flache, rechteckige Teil des Scharniers, der an der Tür oder dem Türpfosten befestigt wird, wird Flügel genannt. Ein Standardscharnier besteht aus zwei Flügeln.
- Gelenk/Zylinder – hierbei handelt es sich um die runden, gerollten, hohlen „Zylinder“, durch die der Scharnierstift geschoben wird. Sie ermöglichen das Umklappen des Scharniers, genau wie die Gelenke an Ihren Fingern. Die Begriffe Gelenk und Zylinder werden oft synonym verwendet. Die Gelenke auf einem Flügel/Blatt werden versetzt zu denen auf dem anderen Flügel/Blatt angeordnet, damit sie ineinandergreifen können. Die Messung vom oberen Ende des Zylinders zum unteren Ende – gemessen parallel zum Stift – wird als Zylinderlänge bezeichnet.
- Stift – die Stange, die in die Gelenke geschoben wird, um die Scharnierflügel zu verbinden.
- Flügelhöhe – die Gesamtlänge des Flügels, parallel zum Stift gemessen, ist die Flügelhöhe.
- Flügelbreite – dies ist Abmessung von der Mitte des Stifts bis zum äußeren Rand des Flügels, gegenüber dem Gelenk bzw. Zylinder. Verwechseln Sie diese Abmessung nicht mit der folgenden Abmessung.
- Scharnierbreite/offene Flügelbreite – dies ist die Gesamtbreite des geöffneten Scharniers, gemessen senkrecht zum Scharnierstift. Dies ist eine wichtige Abmessung, die bei der Berechnung, Bestellung oder Spezifizierung eines Scharniers oder Scharniersatzes von Bedeutung ist.
- Scharnier-Dornmaß – Obwohl nicht Teil des Scharniers selbst, ist es wichtig, diese Abmessung für Ihre Berechnung der Scharniergröße zu kennen. Dies ist der Abstand zwischen der Kante des Scharniers und der Türfläche.
- Lichter Abstand – Der lichte Abstand wird am besten als der Abstand zwischen der Tür und dem Rahmen oder dem Türpfosten beschrieben, wobei sich die Tür in einer vollständig geöffneten Position befindet. Dies ist eine wichtige Abmessung für Ihre Berechnung, da sie verwendet wird, um die Tür vor Kontakt mit der Zierleiste auf der Außenseite des Rahmens zu schützen.
Nun, da wir wissen, was diese Begriffe bedeuten, schauen wir uns an, wie sie bei der Auswahl der richtigen Scharniergröße für Ihre Anwendung verwendet werden.
Berechnung der Scharniergröße Wie bereits erwähnt, sind die beiden Scharnierabmessungen, die für uns von Bedeutung sind, die Flügel- oder Scharnierhöhe und die Gesamtbreite des Scharniers (gemessen mit dem Scharnier in einer vollständig geöffneten Position).
Die erforderliche Scharnierhöhe richtet sich nach der Türstärke und der Türbreite. Die Breite der Tür ist wichtig, da sie das Gewicht der Tür beeinflusst. Eine breitere Tür benötigt für ihre Stabilität mehr tragende Stützen. Wenn die Tür beispielsweise 1 3/8 Zoll dick ist und die Breite nicht mehr als 32 Zoll beträgt, beläuft sich die Scharnierhöhe auf 3 1/2 Zoll.
Wenn die Tür jedoch zwischen 32 Zoll und 36 Zoll breit ist, muss die Flügelhöhe der Scharniere auf 4 Zoll erhöht werden, um das höhere Gewicht bewältigen zu können.
Hier ist eine einfache Tabelle zur Bestimmung der Flügelhöhe:
Türstärke | Türbreite | Ungefähre Scharnierhöhe |
1 3/8" | Bis zu 32" | 3 1/2" |
1 3/8" | 32" – 36" | 4" |
1 3/4" | Bis zu 36" | 4 1/2" |
1 3/4" | 36" – 48" | 5" |
1 3/4" | Über 48" | 6" |
2", 2 2/4", 2 1/2" | Bis zu 42" | 5" (für gewerbliche Nutzung) |
2", 2 1/4", 2 1/2" | Über 43" | 6" (für gewerbliche Nutzung) |
Der nächste Schritt ist die Ermittlung der Gesamtbreite des Scharniers, wobei zu berücksichtigen ist, dass diese an dem vollständig geöffneten Scharnier gemessen wird und auch als vollständige Flügelspannweite bezeichnet wird.
Die Mindestbreite kann durch eine einfache Berechnung mit drei Abmessungen bestimmt werden:
- Türstärke
- Dornmaß
- Erforderlicher lichter Abstand
Zur Bestimmung des Dornmaßes wird eine allgemeine Faustregel verwendet: Bei einer Türstärke von 1 3/8 Zoll bis zu 2 1/4 Zoll ist das Standard-Dornmaß 1/4 Zoll. Für Türstärken von 2 1/2 Zoll beträgt das Standard-Dornmaß 3/8 Zoll.
Bestimmen Sie, wie viel lichten Abstand Sie benötigen, um die Tür vor dem Kontakt mit dem Rahmen oder der Verkleidung zu schützen.
Verwenden Sie dann diese Formel, um die Scharnierbreite zu berechnen:
(Türstärke – Dornmaß) x 2 + erforderlicher lichter Abstand = Gesamte Scharnierbreite
Wenn Ihr Rechenergebnis keine Standard-Scharniergröße ergibt, runden Sie auf die nächste Größe auf.
Sie können die folgende Tabelle auch verwenden, um die Scharnierbreite zu bestimmen. Prüfen Sie jedoch die Genauigkeit, was Ihre individuelle Anwendung betrifft.
Türstärke | Standard-Dornmaß | Maximaler lichter Abstand | Ungefähre Scharnierbreite |
1 3/8" | 1/4" |
1 1/4" 1 3/4" |
3 1/2" 4" |
1 3/4" | 1/4" |
1" 1 1/2" 2" 3" |
4" 4 1/2" 5" 6" |
2" | 1/4" |
1" 1 1/2" 2 1/2" |
4 1/2" 5" 6" |
2 1/4" | 1/4" |
1" 2" |
5" 6" |
2 1/2 | 3/8" |
3/4" 1 3/4" |
5" 6" |
Abschließende Überlegungen
Diese Berechnungen und Diagramme sollten Ihnen bei der Auswahl der richtigen Türscharniergröße für Ihre Anwendung helfen. Hier sind ein paar weitere Tipps.
Die Höhe der Tür wird verwendet, um zu bestimmen, wie viele Flügelscharniere Sie benötigen. Im Allgemeinen sollten Sie ein Scharnier für jede 30 Zoll an Türhöhe verwenden. Zum Beispiel:
- Verwenden Sie zwei Scharniere für Türen bis zu einer Höhe von 60 Zoll.
- Verwenden Sie drei Scharniere, wenn die Tür zwischen 60 und 90 Zoll hoch ist.
- Für Türen zwischen 90 Zoll und 120 Zoll sollten vier Scharniere verwendet werden.
Wenn Ihre Tür zwischen 37 Zoll und 120 Zoll breit ist, bietet die Installation eines weiteren Scharniers extra Stärke, um das zusätzliche Gewicht und die Spannung auf den Türrahmen zu unterstützen.
Und schließlich kann das Material, aus dem das Scharnier besteht, einen Unterschied in Bezug auf seine Langlebigkeit und Stärke machen. Bei großen Türen stützen Scharniere für starke Beanspruchung das Gewicht und können entsprechend lackiert werden. Wenn dies für Ihre Anwendung geeignet ist, sollten Sie Stahlscharniere für starke Beanspruchung in Erwägung ziehen.
Wenn Korrosion und Chemikalien problematisch sind, sollten Sie die Verwendung von Edelstahlscharnieren in Betracht ziehen. Wie sieht es mit der Ästhetik aus? Zum Beispiel: Klavierband aus Messing oder Stahl? Messingscharniere verbessern das allgemeine Erscheinungsbild. Denken Sie jedoch daran, dass Messing nicht die Stärke von Stahl oder Edelstahl aufweist. Gehen Sie niemals Kompromisse in puncto Sicherheit zugunsten des Erscheinungsbilds ein.
Wenn Sie Unterstützung bei der Größenbestimmung Ihres Scharniers benötigen, ist Essentra Ihnen gerne behilflich. Wir bieten eine große Auswahl an Scharnieren an und können Ihnen dabei helfen, zu entscheiden, welches Scharnier ideal für Ihre Anwendung ist:
- Aushängbares Scharnier zum Anschrauben
- Aushängbares Flaggenscharnier
- Anschweißscharnier
- Seitenscharnier
- 90-Grad-Offset-Eckscharnier
- Justierbares Drehmomentscharnier
- Flächenbündiges Scharnier zur Senkmontage
- Verdecktes Scharnier zum Anschrauben
- Flächenbündige Scharniere – mit Gewindebolzen
- Justierbares 3D-HVAC-Scharnier
- Stangenscharnier (Klavierband)
- Federbelastetes, verdecktes Scharnier, abnehmbar
Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.
Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Haben Sie weitere Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.