Diese flächenbündigen Scharniere werden mit einem Gewindebolzen auf einer Seite und Senkschrauben auf der gegenüberliegenden Seite montiert. Das Sortiment an oberflächenmontierten Scharnieren, die auch als Abstandsscharniere bezeichnet werden, ist in verschiedenen Materialien erhältlich, um eine Lösung für die meisten Anwendungen zu bieten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Farbe | Gesamtstärke | Gesamtbreite | Maximum Mounting Hole Size | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299201E | 5,9554 € - 11,4618 € | 1082 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Schwarz
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
9,1059 € - 13,9863 € | In Produktion |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chrom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
4,9744 € - 9,6337 € | 66 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Schwarz
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
6,3009 € - 10,7364 € | In Produktion |
|
1.969 in
50 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50 mm
|
|
||||
8,0419 € - 13,9283 € | In Produktion |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Schwarz
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
099112E | 9,4099 € - 15,3211 € | In Produktion |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silbern
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||
9,1059 € - 13,9863 € | In Produktion |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Schwarz
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
9,4099 € - 15,3211 € | In Produktion |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||||
8,4025 € - 8,4025 € | In Produktion |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.